BPS 16
Tuotenumero:
101172566
BPS 16
Tuotenumero:
101172566
- coded magnet actuator for the BNS16 series
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
BPS 16 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101172566 |
EAN (European Article Number) |
4030661301181 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Yleiset ominaisuudet
Kotelon materiaali |
Muovi |
Bruttopaino |
22 g |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Ohjainpään pituus |
11 mm |
Ohjainpään leveys |
60 mm |
Ohjainpään korkeus |
20 mm |
Tuotekuva( luettelokuva)
Mittakuva-vaikuttaja
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 18.9.2024 22.45