CST 16-1
Tuotenumero:
101210585
CST 16-1
Tuotenumero:
101210585
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity) |
Ei saatavana! |
Tuotekuvaus |
CST 16-1 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101210585 |
EAN (European Article Number) |
4030661389684 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Yleiset ominaisuudet
Kotelon materiaali |
Muovi |
Bruttopaino |
16 g |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Ohjainpään pituus |
11 mm |
Ohjainpään leveys |
60 mm |
Ohjainpään korkeus |
20 mm |
Tuotekuva( luettelokuva)
Mittakuva-vaikuttaja
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 13.5.2024 2.31