EDRR50RT
Tuotenumero:
101021015
EDRR50RT
Tuotenumero:
101021015
Downloads
TraceParts
CAD tiedosto
ePlan
Tiedot
CADENAS
CAD tiedosto
SISTEMA
Tiedot
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
EDRR50RT |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101021015 |
EAN (European Article Number) |
4030661521138 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-12 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-12 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-12 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001038 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001038 |
Hyväksynnät - Standardit
Sertifikaatit |
cULus |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
EN ISO 13850 |
Muotoilu |
Pushbutton |
Design |
Pyöreä |
Ohjainten materiaali |
Alumiini |
Toimintaelimen väri |
punainen |
Bruttopaino |
102 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Turvatoiminnot |
Kyllä |
integroitu lukintamekanismi |
Ei |
Ulkoinen lukitusmekanismi |
Kyllä |
Asennoituva saatavilla |
Kyllä |
Kokonaan eristetty |
Kyllä |
Mekaaniset tiedot
Vapautus |
roatation draw unlocking |
Mekaaninen elinikä, minimi |
100 000 kytkentäalue |
Liikepituus |
5 mm |
Kiinnitys |
asennusslaippa |
Ruuvin kiristysvääntömomentti |
0,6 Nm |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Korkeus |
29 mm |
Korkin halkaisija |
49 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Etulevyn paksuus, minimi {mm} |
1,5 mm |
Etulevyn paksuus, maksimi |
6 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Iskunkestävyys |
30 g / 18 ms |
Sähköiset tiedot
kytkentätaajuus |
600 /h |
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 26.4.2024 9.26