ELEK
Tuotenumero:
101167368
ELEK
Tuotenumero:
101167368
Downloads
TraceParts
CAD tiedosto
ePlan
Tiedot
CADENAS
CAD tiedosto
SISTEMA
Tiedot
- LED symboli
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
ELEK |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101167368 |
EAN (European Article Number) |
4030661463797 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-09 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000204 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000204 |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Muotoilu |
Avain |
Design |
Light element with Ba9S socket |
Asennusolosuhteet (mekaaniset) |
Vapaa |
Kotelon materiaali |
Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva |
Bruttopaino |
20 g |
Note |
LED symboli |
Mekaaniset tiedot
Asennusohje |
Paikalleen painettava |
Mounting flange position |
3 |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Termination |
Jousiliitin |
Kaapelikoko, minimi |
2 x 0,08 mm² |
Kaapelikoko, maksimi |
2 x 1,5 mm² |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus |
46 mm |
leveys |
10 mm |
Syvyys |
51 mm |
Ympäristöolosuhteet
Liittimien ja liitäntöjen suojausluokka |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Sähköiset tiedot
Rated operating voltage |
24 VAC |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Koskettimen merkintä |
X1 - X2 |
Tilanäyttö
Huomautus (Kytkentätilan LED-näyttö) |
Syöttöjännite UB: 24 VA/DC |
Toimitus sisältää
Huomautus (toimituksen sisältö, lukumäärä ja tyyppi) |
Polttimot pitää ostaa erikseen |
Kielisuodatin
Tuotelehti
CCC-sertifiointi
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Kytkentäkaavio
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 8.5.2024 3.55