EX-AZM 170
- EX-vyöhyke 2 ja 22
- Muovikotelo
- 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
- Virheellisen lukituksen suojalla varustettu lukko
- Korkea pitovoima
- Käsinvapautus
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
Tuotekuvaus: EX-AZM 170-(1)Z(2)K(3)-24VAC/DC-(4)-3G/D |
(1) | |
11 | 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC) |
02 | 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
(2) | |
ilman | Lukitusvoima 5 N |
R | Lukitusvoima 30 N |
(3) | |
ilman | potentiaalivapaat koskettimet |
A | jännitteellä lukittava |
(4) | |
ilman | Käsinvapautus |
1637 | kultapinnoitetut koskettimet |
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
Pitovoima
Turvakoskettimien lukumäärä
jännitteellä lukittava
potentiaalivapaat koskettimet
Järjestelmäkomponentit
Vastakappale

BETAETIGER AZM 170-B25-L-G1
- vasenkätinen saranaovi (Näkymä vaaralliselle alueelle)
- / Tähtikahva
- Ergonominen käyttö
- Muita ovikahvoja ei tarvita
- Ei esiinpistävää avainta
- Helppo asennus
- Saatavana useita eri ovikahvoja
- Mahdollisuus asentaa omia kahvoja vakioneliöakselilla (8 mm)

BETAETIGER AZM 170-B25-L-G2
- vasenkätinen saranaovi (Näkymä vaaralliselle alueelle)
- / T-kahva
- Ergonominen käyttö
- Muita ovikahvoja ei tarvita
- Ei esiinpistävää avainta
- Helppo asennus
- Saatavana useita eri ovikahvoja
- Mahdollisuus asentaa omia kahvoja vakioneliöakselilla (8 mm)

BETAETIGER AZM 170-B25-R-G1
- oikeankätinen saranaovi (Näkymä vaaralliselle alueelle)
- / Tähtikahva
- Ergonominen käyttö
- Muita ovikahvoja ei tarvita
- Ei esiinpistävää avainta
- Helppo asennus
- Saatavana useita eri ovikahvoja
- Mahdollisuus asentaa omia kahvoja vakioneliöakselilla (8 mm)

BETAETIGER AZM 170-B25-R-G2
- oikeankätinen saranaovi (Näkymä vaaralliselle alueelle)
- / T-kahva
- Ergonominen käyttö
- Muita ovikahvoja ei tarvita
- Ei esiinpistävää avainta
- Helppo asennus
- Saatavana useita eri ovikahvoja
- Mahdollisuus asentaa omia kahvoja vakioneliöakselilla (8 mm)
Lisätarvikkeet