EX-BN 20-11RZ-3G/D
EX-BN 20-11RZ-3G/D
Downloads
Tuotekuvaus: EX-BN 20-(1)Z-3G/D |
(1) | |
01 | 1 avautuva kosketin (NC) |
02 | 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
10 | 1 sulkeutuva kosketin (NO) |
20 | 2 sulkeutuvaa kosketinta (NO) |
11 | 1 avautuva kosketin (NC) / 1 sulkeutuva kosketin (NO) |
R | 1 bistabiilinen kosketin |
2R | 2 bistabiilinen kosketin |
11R | 2 bistabiilia avautuvaa kosketinta (NC) / sulkeutuva kosketin (NO) |
- 2 reed-koskettimet
- EX-vyöhyke 2 ja 22
- Alumiinikotelo
- 104 mm x 52 mm x 47 mm
- Tunnistusetäisyys enint. 50 mm riippuen magneetista ja mallista
- Kosketukseton periaate
- Ruuviliitäntä
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
EX-BN 20-11RZ-3G/D |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101186630 |
EAN (European Article Number) |
4030661333724 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-43-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-05 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Hyväksynnät - Standardit
|
ATEX (Konformitätserklärung) |
Räjähdyssuojaus
Räjähdyssuojaus: määräykset |
EN IEC 60079-0 EN IEC 60079-15 EN 60079-31 |
Räjähdyssuojausalueet |
2 22 |
Räjähdyssuojausluokka |
3G 3D |
Räjähdyssuojausmerkinnät |
D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Manufacturer declaration |
ATEX Zone 2 and 22 |
Yleiset ominaisuudet
Toimintaperiaate |
magneettinen |
Kotelon rakenne |
suorakulmainen |
Kotelon materiaali |
kevytmetalliseosvalu, polttomaalattu |
Aktiivinen alue |
Metalli |
Bruttopaino |
330 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Bias -magneetti |
Kyllä |
Pikaliitoskoskettimien määrä |
2 |
Mekaaniset tiedot
Aktivointisuunta |
sivulta |
Aktiivinen alue |
sivulta |
Tunnistuselementti |
Solenoidi |
Mekaaninen elinikä, minimi |
1.000.000.000 kytkentäalue |
Törmäysenergia, maksimi |
4 J |
Tunnistusnopeus, maksimi |
18 m/s |
Mechanical data - Switching distances
Kytkentäetäisyys |
12 mm … 50 mm |
Note (Switching distance Sn) |
Tunnistusetäisyys enint. 50 mm riippuen magneetista ja mallista |
Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Toistotarkkuus R |
0,3 mm |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Pistokeliitin |
Ruuviliitäntä M20 x 1.5 |
Tiivisteholkkien kaapelipoikkipinta, minimi |
6 mm |
Tiivisteholkkien kaapelipoikkipinta, maksimi |
10 mm |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus |
47 mm |
Leveys |
104 mm |
Korkeus |
52 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP67 |
Ambient temperature |
-15 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-20 ... +70 °C |
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan |
10 … 55 Hz, Amplitudi 1 mm |
Iskunkestävyys |
30 g / 11 ms |
tärinänkestävyys |
50 g, siniaalto värähtely |
Sähköiset tiedot
Kytkentäjännite, maksimi |
250 VAC |
Kytkentäjännite, maksimi |
250 VDC |
Kytkentävirta, maksimi |
3 A |
Kytkentäteho, maksimi |
120 W |
Kytkentäteho, maksimi |
120 VA |
Kytkinosa |
Bistabiili kosketin, avautuva kosketin (NC) / sulkeutuva kosketin (NO) |
Kytkentäperiaate |
Reed-koskettimet, kosketukseton periaate |
Koskettimen värähtelyaika, minimi |
0,3 ms |
Värähtelyaika, maksimi |
0,6 ms |
Toimitus sisältää
Toimitus sisältää |
Actuator must be ordered separately. Ex-hyväksytty kaapelin tiivisteholkki |
Lisätarvikkeet
Suositus (ohjainpää) |
2x BP 15/2 BP 20 BP 10 S 2x BP 10 S BP 34 S BP 20 S BP 31 S BP 11 S BP 21 S 2x BP 21 S BP 10 N 2x BP 10 N BP 15 N BP 34 N BP 20 N BP 31 N BP 11 N 2x BP 11 N 2x BP 12 S BP 21 N 2x BP 21 N BE 20 N(S) ST 24VDC BE 20 N(S) 48VDC BP 15/2 |
Huomautus
Note (General) |
The opening and closing functions depend on the direction of actuation, the actuating magnets and the polarity of the actuating magnets. When the switches and actuators come together, the colours must coincide: Red (S) to red (S) and green (N) to green (N). |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
Tiedote
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
Kytkentäkaavio
Ominaiskäyrä
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | EX-BN 20 |
Type: | See ordering code |
Marking: | D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Description of the component: | Magnetic reed switches |
Relevant Directives: | Explosion Protection Directive (ATEX) | 2014/34/EU |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN IEC 60079-0:2018 EN IEC 60079-15:2019 EN 60079-31:2014 |
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to Appendix IV, 2014/34/EU: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, September 21, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 12.9.2025 11.19