EX-BN 20
- EX-vyöhyke 2 ja 22
- Alumiinikotelo
- 104 mm x 52 mm x 47 mm
- Tunnistusetäisyys enint. 50 mm riippuen magneetista ja mallista
- Kosketukseton periaate
- Ruuviliitäntä
Tuotekuvaus: EX-BN 20-(1)Z-3G/D |
(1) | |
01 | 1 avautuva kosketin (NC) |
02 | 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
10 | 1 sulkeutuva kosketin (NO) |
20 | 2 sulkeutuvaa kosketinta (NO) |
11 | 1 avautuva kosketin (NC) / 1 sulkeutuva kosketin (NO) |
R | 1 bistabiilinen kosketin |
2R | 2 bistabiilinen kosketin |
11R | 2 bistabiilia avautuvaa kosketinta (NC) / sulkeutuva kosketin (NO) |
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
Avautuvien kosk. lukumäärä
Sulkeutuvien kosk. lukumäärä
Pikaliitoskoskettimien määrä
Asennoituva
Järjestelmäkomponentit
Actuator

BP 20
- Al-metallikotelo
- S-napa merkitty punaisella
- N-napa merkattu vihreällä
- asennettavissa 20 mm etäisyydelle raudasta