EX-RDRZ45RT
Tuotenumero:
101193587
EX-RDRZ45RT
Tuotenumero:
101193587
Tuotekuvaus: EX-RD (1)(2)(3)(4) |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
- Lukkiutuva hätäseispainike
- EX-vyöhyke 1 ja 21
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
EX-RDRZ45RT |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101193587 |
EAN (European Article Number) |
4030661455426 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-12 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-12 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-12 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001038 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001038 |
Hyväksynnät - Standardit
Sertifikaatit |
TÜV IEC Ex |
Räjähdyssuojaus
Räjähdyssuojaus: määräykset |
EN IEC 60079-0 EN 60079-11 EN 60079-14 EN 60079-31 |
Räjähdyssuojausalueet |
1 21 2 22 |
Räjähdyssuojausluokka |
2G 2D |
Räjähdyssuojausmerkinnät |
D II 2G Ex ib IIC Gb D II 2D Ex ib IIIC Db |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 |
Design |
Pyöreä |
Merkintäkyltin materiaali |
Ruostumaton teräs (V4A) |
Eturenkaan materiaali |
Alumiini |
Bruttopaino |
200 g |
Turvaluokitus
Mission time |
20 Vuosi |
Turvalähdöt - Turvaluokitus
B10D Avautuva kosketin (NC) |
100 000 kytkentäalue |
Mekaaniset tiedot
Liikepituus |
4 mm |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Mounting diameter |
22,3 mm |
Etulevyn paksuus, maksimi |
6 mm |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
IECEx sertifiointi
BG-tyyppihyväksyntätodistus
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 26.4.2024 6.34