EX-SHGV/B01/102+BO-2GD
Tuotenumero:
101199236
EX-SHGV/B01/102+BO-2GD
Tuotenumero:
101199236
- lukkosylinterillä maahan
- Alumiinikotelo
- EX-vyöhyke 1 ja 21
- Suojausluokka IP65
- Suojuksen lukituslaite
- Metallikotelo
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
EX-SHGV/B01/102+BO-2GD |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101199236 |
EAN (European Article Number) |
4030661537009 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Räjähdyssuojaus
Räjähdyssuojaus: määräykset |
EN ISO 80079-36 EN ISO 80079-37 EN IEC 60079-0 |
Räjähdyssuojausalueet |
1 21 |
Räjähdyssuojausluokka |
2D |
Räjähdyssuojausmerkinnät |
D II 2GD Ex h 85°C X |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
EN IEC 60947-5-1 |
Toimintaperiaate |
mekaaninen |
Kotelon materiaali |
Alumiini / teräs kromattu |
Kotelon pinnoitteen materiaali |
polttomaalattu |
Lukkosylinterin materiaali |
Teräs |
Kotelon väri |
musta |
Avaimen väri |
Hopea |
Avaimenperän (avaimen pään) väri |
Hopea |
Bruttopaino |
450 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Käyttösuuntien lukumäärä |
4 |
Number of keys |
1 |
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi |
100 000 kytkentäalue |
Sulkuvoima standardin EN ISO 14119 mukaan |
1 300 N |
Sulkuvoima, maksimi |
1 750 N |
Pitovoima |
5 N |
Avaimen numero |
102 |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus |
90 mm |
leveys |
40 mm |
Korkeus |
103 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +80 °C |
Iskunkestävyys |
30 g / 18 ms |
tärinänkestävyys |
Tärinänkestävyys: 15 g / 10 … 200 Hz |
Tietoja
Huomautus (sovelluskäytöt) |
liukusuojus irroitettava suojus avattava suojus |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | SHGV, SHGV/ESS, SVE, SVM |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | IEC 60947-5-1:2016 + Cor1:2016 ISO 14119:2014 ISO 13849-1:2015 ISO 13849-2:2012 |
Approved body for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
Type examination certificate: | 01/205/5754.00/20 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, March 7, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 22.5.2025 14.31