Väylämuuntimet

SDG
- Serial diagnosis of up to 31 safety relays via Schmersal SD bus
- Automatic addressing of the connected SD bus participants
- Diagnostic and configuration interface for easy commissioning and maintenance of the system
- Extensive additional functions via integrated web server
- Long-term storage of log messages via SD card
- Conversion of status and diagnostics data to Ethernet-based fieldbus protocols

SD-I-U
- UNIVERSAL Gateway SD -liittymällä varustettujen
turvakytkimien sarjaankytketyille diagnostiikkasignaaleille - Kaikki SD-yksiköiden tila- ja diagnostiikkatiedot siirretään ohjausjärjestelmälle kenttäväylämuuntimen kautta.
- Enintään 31 turvalaitteen diagnostiikkalähdön sarjakytkentä
- Eri laitteiden sarjakytkentä mahdollista
- Johdotustyö kentällä ja kustannukset pienenevät koska turvalähdöt ja diagnostiikkakaapelit voidaan sarjakytkeä.
- Automaattinen osoitteenanto turvalaitteelle SD-liitynnässä

SD-I-DP-V0-2
- PROFIBUS-Gateway SD-I-DP-V0-2 sarjadiagnoosisignaalien muuntamiseksi PROFIBUS DP -protokollaan
- PROFIBUS-Gateway SD-I-DP-V0-2 on PROFIBUS-orja
- Kotelointiluokka IP 10, asennetaan keskukseen vakio DIN-kiskoon
Väylämuuntimet