schmersal_s_icon.png

HDAN6-BL-WS-250

Tuotenumero: 103041118

Downloads

ePlan Tiedot
SISTEMA Tiedot
  • With end stop
  • hygienic design
  • mounting for potentiometer
  • blue, visible sealing elements

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

HDAN6-BL-WS-250

Tuotenumero (tilausnumero)

103041118

EAN (European Article Number)

4030661618319

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-13

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-13

eCl@ss number, version 9.0

27-37-12-13

ETIM number, version 7.0

EC000222

ETIM number, version 6.0

EC000222

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

hygiene tested

Yleiset ominaisuudet

Standardit

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

DIN EN 1672-2

Muotoilu

Etuseinä-asennus

Design

Pyöreä

Vipu

pitkä

Sealing type

Kalvo

Huulitiiviste

Ohjainten materiaali

Muovi

Eturenkaan materiaali

Stainless steel (V4A)

Toimintaelimen väri

Valkoinen

Eturenkaan väri

Hopea

Paljetiivisteen väri

Sininen

Bruttopaino

144 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Anti-torsion protection

Yes

Turvaluokitus

Mission time

20 Vuosi

Mekaaniset tiedot

Kiinnitys

central nut

Kiristysvääntömomentti muttereille, maksimi

4 Nm

Mekaaniset tiedot - Mitat

Leveys, maksimi

47 mm

Korkeus

102 mm

Mounting height

31 mm

Note (Mounting height)

Height in front of the front panel.

Asennussyvyys

71 mm

Note (Mounting depth)

Lisäpistokeliitin

Halkaisija

45 mm

Kauluksen halkaisija

45 mm

Painikeosan halkaisija

26 mm

Mounting diameter

22,3 mm

Akselin halkaisija, maksimi

6 mm

Etulevyn paksuus, minimi {mm}

1,5 mm

Etulevyn paksuus, maksimi

6 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP67

IP69K

Ambient temperature

+0 ... +80 °C

Suhteellinen kosteus, maksimi

93 %

Note (Relative humidity)

ei kondensoitumista

jäätymätön

Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan

5 g

Iskunkestävyys

<50 g (EN 60068-2-27)

Permissible installation altitude above sea level, maximum

2.000 m

Tietoja

Huomautus (sovelluskäytöt)

Turvallinen kenttäkotelo hajautettu I/O

Toimitus sisältää

Huomautus (toimituksen sisältö, lukumäärä ja tyyppi)

Scope of delivery with contact carrier SMF-SG

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:H program
Type:See ordering code
Description of the component:Command and signalling devices optionally as indicator lights, push buttons, illuminated push buttons, mushroom head impact buttons and switches, selector switches and selector buttons in conjunction with contact element and light elements CLP as well as potentiometer drives, step selector switches and main switches.
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, June 18, 2024
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 12.10.2025 23.24