schmersal_s_icon.png

HDRZ40-BL-GN

Tuotenumero: 103039514

Downloads

ePlan Tiedot
SISTEMA Tiedot
  • lukinnalla

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

HDRZ40-BL-GN

Tuotenumero (tilausnumero)

103039514

EAN (European Article Number)

4030661617381

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-12

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-12

eCl@ss number, version 9.0

27-37-12-12

ETIM number, version 7.0

EC001038

ETIM number, version 6.0

EC001038

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

cULus

hygiene tested

Yleiset ominaisuudet

Standardit

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

DIN EN 1672-2

Muotoilu

Etuseinä-asennus

Design

Pyöreä

Sealing type

Kalvo

Huulitiiviste

Ohjainten materiaali

Plastic, glass-fibre reinforced thermoplastic

Eturenkaan materiaali

Stainless steel (V4A)

Paljetiivisteen materiaali

Silikoni

Toimintaelimen väri

vihreä

Eturenkaan väri

Hopea

Paljetiivisteen väri

Sininen

Colour of the sealing

Sininen

Bruttopaino

65 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Kiinnityslaippa

Kyllä

Koestus mahdollinen

Ei

Asennoituva saatavilla

Kyllä

Kokonaan eristetty

Kyllä

Kytkentäasentojen lukumäärä

1

Number of contact elements, maximum

4

Anti-torsion protection

Yes

Turvaluokitus

Mission time

20 Vuosi

Mekaaniset tiedot

Vapautus

Vetoavaus

Mechanical lifetime, Command devices

100.000 kytkentäalue

Liikepituus

5,5 mm

Kiinnitys

central nut

Kiristysvääntömomentti muttereille, maksimi

4 Nm

Typical actuating force of the push button

50 N

Mekaaniset tiedot - Mitat

Leveys, maksimi

46 mm

Korkeus

86 mm

Mounting height

38 mm

Note (Mounting height)

Height in front of the front panel.

Asennussyvyys

48 mm

Note (Mounting depth)

Depth behind front panel including one contact element

toimipäiden halkaisijat

40 mm

Kauluksen halkaisija

45 mm

Mounting diameter

22,3 mm

Etulevyn paksuus, minimi {mm}

1,5 mm

Etulevyn paksuus, maksimi

6 mm

Asennusväli

65 x 65 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP67

IP69K

Ambient temperature

-25 ... +80 °C

Suhteellinen kosteus, maksimi

93 %

Note (Relative humidity)

ei kondensoitumista

jäätymätön

Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan

5 g

Iskunkestävyys

<50 g (EN 60068-2-27)

Permissible installation altitude above sea level, maximum

2.000 m

Toimitus sisältää

Huomautus (toimituksen sisältö, lukumäärä ja tyyppi)

Scope of delivery with contact carrier SMF

Kielisuodatin

Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:H program
Type:See ordering code
Description of the component:Command and signalling devices optionally as indicator lights, push buttons, illuminated push buttons, mushroom head impact buttons and switches, selector switches and selector buttons in conjunction with contact element and light elements CLP as well as potentiometer drives, step selector switches and main switches.
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, June 18, 2024
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 13.10.2025 5.57