schmersal_s_icon.png

HHS16-BL-SW-2-POL-MP

Tuotenumero: 103044286

Downloads

ePlan Tiedot
SISTEMA Tiedot
  • hygienic design
  • with or without mounting plate
  • lockable with a lock

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

HHS16-BL-SW-2-POL-MP

Tuotenumero (tilausnumero)

103044286

EAN (European Article Number)

4030661617855

eCl@ss number, version 12.0

27-37-14-03

eCl@ss number, version 11.0

27-37-14-03

eCl@ss number, version 9.0

27-37-14-03

ETIM number, version 7.0

EC000216

ETIM number, version 6.0

EC000216

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

hygiene tested

Yleiset ominaisuudet

Standardit

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60204-1

DIN EN 1672-2

ANSI/UL 60947-1

ANSI/UL 60947-4-1A

Muotoilu

Etuseinä-asennus

Main switch 16A

Design

Pyöreä

Large marking plate

Note (Installation condition)

Recess for assembly 80 mm x 80 mm

Vipu

pitkä

Sealing type

Kalvo

Huulitiiviste

Ohjainten materiaali

Muovi

Eturenkaan materiaali

Stainless steel (V4A)

Toimintaelimen väri

musta

Merkkikilven väri

Hopea

Kiinnikkeen väri

Hopea

Eturenkaan väri

Hopea

Paljetiivisteen väri

Sininen

Bruttopaino

220 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Asennoituva saatavilla

Kyllä

Kytkentäasentojen lukumäärä

1

Number of main contacts

2

Anti-torsion protection

Yes

Mekaaniset tiedot

lukitusasento

oikea

Mekaaninen elinikä, minimi

1.000.000 kytkentäalue

Kulma, kytkentäkulma, oikea

90 °

Kiinnitys

central nut

Ruuvin kiristysvääntömomentti

2 Nm

Kiristysvääntömomentti muttereille, maksimi

4 Nm

Mounting position main contacts

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Pistokeliitin

Ruuviliittimet

Kaapelikoko, minimi

1 mm², jäykkä

1 mm², taipuisa

Kaapelikoko, maksimi

2,5 mm², jäykkä

2,5 mm², taipuisa

Note

Kaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.

johdon poikkipinta-ala

12 AWG

Liittimien kiristysvääntömomentti

2,5 Nm

Mekaaniset tiedot - Mitat

leveys

110 mm

Mounting height

37 mm

Note (Mounting height)

Height in front of the front panel.

Asennussyvyys

58 mm

Note (Mounting depth)

Lisäpistokeliitin

toimipäiden halkaisijat

45 mm

Kahvan pituus

52,5 mm

Mounting diameter

22,3 mm

Etulevyn paksuus, minimi {mm}

1,5 mm

Etulevyn paksuus, maksimi

6 mm

Note

Per kotelo

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP67

IP69K

Ambient temperature

+0 ... +80 °C

Ambient temperature, switch element, maximum

offen +50, gekapselt +40 °C

Ambient temperature, switch element, minimum

offen -25 , gekapselt -25 °C

Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit

Syöksyjännitekestoisuus

4 kV

Sähköiset tiedot

Terminen nimellisvirta

20 A

Rated operating voltage

690 VAC

Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan

10.000 A

Kytkentäteho, AC-3

5.500 W

Kytkentäteho, AC-23

7.500 W

Kytkentäperiaate

Suoratoiminen

Tietoja

Huomautus (sovelluskäytöt)

Turvallinen kenttäkotelo hajautettu I/O

Turvallinen kenttäkotelo hajautettu I/O

Toimitus sisältää

Huomautus (toimituksen sisältö, lukumäärä ja tyyppi)

Scope of delivery with contact carrier SMF-SG

Kiinnityslaippa ELM sisältyy toimitukseen

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:H program
Type:See ordering code
Description of the component:Command and signalling devices optionally as indicator lights, push buttons, illuminated push buttons, mushroom head impact buttons and switches, selector switches and selector buttons in conjunction with contact element and light elements CLP as well as potentiometer drives, step selector switches and main switches.
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, June 18, 2024
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 11.8.2025 5.42