IFL-N-4-12M-10P
Tuotenumero:
101146973
IFL-N-4-12M-10P
Tuotenumero:
101146973
Downloads
TraceParts
CAD tiedosto
ePlan
Tiedot
CADENAS
CAD tiedosto
SISTEMA
Tiedot
- Rakennemalli M12
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
IFL-N-4-12M-10P |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101146973 |
EAN (European Article Number) |
4030661140841 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Kotelon rakenne |
sylinteri, kierre |
Kotelon materiaali |
Messinki |
Aktiivinen alue |
Muovi |
Mutterien materiaali |
nikkelipäällystetty messinki |
Bruttopaino |
76 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Integroitu näyttö, tila |
Kyllä |
Kaapelijohtojen lukumäärä |
3 |
Mechanical data - Switching distances
Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus |
2 m |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Anturin ISO-kierre |
M12 |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan |
10 … 55 Hz, Amplitudi 1 mm |
Iskunkestävyys |
30 g / 11 ms |
Protection class |
II |
Sähköiset tiedot
Nimellisvirta |
200 mA |
Suojauspiiri integroitu |
Ylikuormitussuoja |
Tilanäyttö
Note (Integral System Diagnostics, status ) |
keltainen LED |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohje-lyhyt
EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 7.9.2025 9.12