schmersal_s_icon.png
M 330 Joustava puikkovipu 4H

M 330 Joustava puikkovipu 4H

  • Metallikotelo
  • Pitkä käyttöikä
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( peruskomponentti)
  • Sopii alhaisille käyttönopeuksille
  • 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
  • Silikonivapaa
  • Testattu voimalaitossovelluksissa
  • Ohjainpään asentoa voidaan muuttaa 4 x 90°
  • Varren asennon portaaton säätö 360°
  • Varsi voidaan kääntää akselilla 180°