M 689-11-1-P4
Tuotenumero:
101144980
M 689-11-1-P4
Tuotenumero:
101144980
Downloads
TraceParts
CAD tiedosto
ePlan
Tiedot
CADENAS
CAD tiedosto
SISTEMA
Tiedot
- Ruuviliitäntä
- Muovikotelo
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
M 689-11-1-P4 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101144980 |
EAN (European Article Number) |
4030661135076 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Hyväksynnät - Standardit
Sertifikaatit |
CCC |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
EN IEC 60947-5-1 |
Ohjainpään materiaali |
Thermoplastic |
Bruttopaino |
20 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Avautuvien kosk. lukumäärä |
1 |
Sulkeutuvien kosk. lukumäärä |
1 |
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi |
10 000 000 kytkentäalue |
Toimintavoima |
4 N |
Contact opening |
2 x 0,5 mm |
Avaimen ulostyöntövoima, minimi |
0,8 N |
Tunnistusnopeus, minimi |
1 mm/min |
Repeat accuracy of switching points |
0,02 mm |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
johdon poikkipinta-ala |
2,5 mm2 |
Liitäntä (mekaaninen) |
Ruuviliitäntä |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP40 |
Liittimien ja liitäntöjen suojausluokka |
IP00 (ilman liitintä) |
Ambient temperature |
-30 ... +120 °C |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite |
250 VAC |
Syöksyjännitekestoisuus |
4 kV |
Saastumisaste standardin VDE 0100 mukaan |
2 |
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta |
6 A |
Käyttöluokka AC-15 |
230 VAC |
Käyttöluokka AC-15 |
2,5 A |
Kytkentäperiaate |
Momenttikosketin itsepuhdistuvalla koskettimella |
Värähtelyaika, maksimi |
1,5 ms |
kytkentätaajuus |
10 000 /h |
Kytkentäaika, maksimi |
10 ms |
Koskettimen materiaali, sähköinen |
Hopea |
Kielisuodatin
Tuotelehti
EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 8.5.2024 22.23