schmersal_s_icon.png

M2H 302-11Y-F08-956

Tuotenumero: 101120213

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
  • kevytmetalliseosvalukotelo
  • Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
  • Suojausluokka IP65

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

M2H 302-11Y-F08-956

Tuotenumero (tilausnumero)

101120213

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Yleiset ominaisuudet

Standardit

EN IEC 60947-5-1

Kotelon materiaali

kevytmetalliseosvalu

Kotelon pinnoitteen materiaali

Painted (steelblue RAL 5011)

Kannen materiaali

Light alloy die-casting

Bruttopaino

178 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Avautuvien kosk. lukumäärä

1

Sulkeutuvien kosk. lukumäärä

1

Mekaaniset tiedot

Tunnistuselementti

Leaf spring lever shape 2H

Mekaaninen elinikä, minimi

30.000.000 kytkentäalue

Huomautus (kytkentäaika)

Kytkentäajat tunnistusnopeuden mukaan

Toiminnan vääntömomentti, minimi

0,1 Nm

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Kaapeliohjain

M16 x 1,5

Pistokeliitin

Ruuviliittimet

Kaapelikoko, maksimi

2,5 mm²

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP65

Ambient temperature

-30 ... +90 °C

Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit

Saastumisaste standardin VDE 0100 mukaan

3

Sähköiset tiedot

Terminen nimellisvirta

6 A

Käyttöluokka AC-15

220 VAC

Käyttöluokka AC-15

2,5 A

Kytkinosa

Change-over contact with double break

Kytkentäperiaate

Momenttikosketin itsepuhdistuvalla koskettimella

Koskettimen materiaali, sähköinen

Silver (AgNi 15)

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:M 302, M/T6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232
Description of the component:Micro switches
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
Place and date of issue:Wuppertal, February 1, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:M 302, M/T 6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232
Type:See ordering code
Description of the component:Micro switches
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, February 6, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 25.9.2025 22.55