MKTA32
MKTA32
Downloads
- ilman Lukkokaulus
- 2 Koskettimet
- Asennussyvyys 70 mm
- 2 kytkinasento
- Asennusaukko Ø 22,3 mm
- Kiinnitys
- jopa 6 mm Etuseinän paksuus
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
MKTA32 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101005827 |
EAN (European Article Number) |
4030661615318 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-14-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-14-04 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-14-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000632 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000632 |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Asennusolosuhteet (mekaaniset) |
Vapaa |
Eturenkaan materiaali |
Alumiini - eloksoitu |
Paljetiivisteen materiaali |
Kautsu |
Paljetiivisteen materiaalin paksuus |
1 mm |
Eturenkaan väri |
Hopea |
Paljetiivisteen väri |
musta |
Bruttopaino |
110 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Paluu 0-tilaan |
Kyllä |
Ulkokäyttö |
Kyllä |
Galvanically separated contact bridges |
Kyllä |
Koestus mahdollinen |
Kyllä |
Apukoskettimien lukumäärä |
2 |
Suuntien lukumäärä |
2 |
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä per suunta |
1 |
Kytkentäasentojen lukumäärä |
2 |
Kytkentävaiheiden lukumäärä |
2 |
Mekaaniset tiedot
lukitusasento |
vasen oikea |
Mekaaninen elinikä, minimi |
1 000 000 kytkentäalue |
Toimintavoima, likiarvo |
11 N |
Kiinnitys |
Pyällysmutteri |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Pistokeliitin |
Ruuviliittimet |
Kaapelikoko, minimi |
0,5 mm² |
Kaapelikoko, maksimi |
2,5 mm² |
Note |
Kaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja. |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Asennussyvyys |
70 mm |
Ohjainpään pituus |
77 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Etulevyn paksuus, minimi {mm} |
1,5 mm |
Etulevyn paksuus, maksimi |
6 mm |
Halkaisija asennusta varten standardin IEC/EN 60947-1 mukaan |
22.3 + 0.4 mm |
Asennusväli |
80 x 80 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan |
10 … 200 Hz, 20 g |
Iskunkestävyys |
110 g / 4 ms - 30 g / 18 ms |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite |
400 V |
Syöksyjännitekestoisuus |
4 kV |
Saastumisaste standardin IEC/EN 60947-1 mukaan |
3 |
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta |
10 A |
Käyttöluokka AC-15 |
250 VAC |
Käyttöluokka AC-15 |
8 A |
Käyttöluokka DC-13 |
24 VDC |
Käyttöluokka DC-13 |
5 A |
Kytkinosa |
Sulkeutuva kosketin (NO) / sulkeutuva kosketin (NO) |
Kytkentäperiaate |
Suoratoiminen |
kytkentätaajuus |
1 200 /h |
Huomautus
Notice (switch position) |
Asento A, B |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Asennus- ja kytkentäohjeet
EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus
Datalehti. (väliaikainen PDF)
Esite
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Mittapiirros-yleiset
Mittapiirros-yleiset
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 21.9.2024 13.34