MONTAGEPLATTE KPL. MP AZ 415
Tuotenumero:
101142442

MONTAGEPLATTE KPL. MP AZ 415
Tuotenumero:
101142442
- Asennuksen helpottamiseen
- mahdollista säätää jälkikäteen
- Sopii kaikkiin tavanomaisiin profiilijärjestelmiin
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
MONTAGEPLATTE KPL. MP AZ 415 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101142442 |
EAN (European Article Number) |
4030661282978 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Yleiset ominaisuudet
Bruttopaino |
495 g |
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys |
86 mm |
Korkeus |
184 mm |
Syvyys |
7 mm |
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 11.10.2025 11.14