schmersal_s_icon.png

MS 015-11Y-M20

Tuotenumero: 131170443

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
Tuotekuvaus:

(1)(2) 015-(3)Y-(4)


(1)
TSuoratoiminen
MMomenttikosketin

(2)
STappityönnin S
2STeleskooppityönnin 2S
KRullavipu K
2KKallistusvipu 2K
3KNivelrullavipu ulospäin 3K
8HRullavarsi 8H
7HRullavarsi 7H
10HPuikkovipu 10H
HRullavarsi H
4HJoustava puikkovipu 4H
2HLattajousivipu 2H
3HRullavarsi 3H
9HPuikkovipu 9H
6HLattajousivipu 6H

(3)
111 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC)
022 avautuvaa kosketinta (NC)
202 sulkeutuvaa kosketinta (NO)

(4)
UESuoratoimiset juontokoskettimet
HSuoratoimiset porrastetut koskettimet
CKipinänsammutus magneetti
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
  • 3 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
  • Metallikotelo
  • 2 Koskettimet
  • 67 mm x 75 mm x 43 mm ( peruskomponentti)

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

MS 015-11Y-M20

Tuotenumero (tilausnumero)

131170443

EAN (European Article Number)

8905236102721

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

CCC

Yleiset ominaisuudet

Standardit

EN IEC 60947-5-1

Toimintaperiaate

mekaaninen

Slide form

Kuula

Kotelon materiaali

kevytmetalliseosvalu, polttomaalattu

Kotelon pinnoitteen materiaali

polttomaalattu

Bruttopaino

266 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Avautuvien kosk. lukumäärä

1

Sulkeutuvien kosk. lukumäärä

1

Mekaaniset tiedot

Tunnistuselementti

Tappityönnin

Mekaaninen elinikä, minimi

10.000.000 kytkentäalue

Aktivointikulma

20 °

Toimintavoima

15 N

Contact opening

2 x 1,2 mm

Tunnistusnopeus, minimi

1 mm/min

Tunnistusnopeus, maksimi

1 m/s

Note (Actuating speed)

Tunnistusnopeus pystysuunnassa

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Pistokeliitin

Ruuviliitäntä M20 x 1.5

Kaapelikoko, maksimi

2,5 mm²

Note

Kaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.

johdon poikkipinta-ala

13 AWG

Mekaaniset tiedot - Mitat

Pituus

43 mm

Leveys

67 mm

Korkeus

86 mm

Työntimen halkaisija

6 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP65

Ambient temperature

-30 ... +90 °C

Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit

Eristysjännite

500 V

Sähköiset tiedot

Terminen nimellisvirta

10 A

Käyttöluokka AC-15

400 VAC

Käyttöluokka AC-15

2,5 A

Kytkinosa

Sulkeutuva kosketin (NO), avautuva kosketin (NC)

Note (Switching element)

galvaanisesti erotetut kosketinsillat

Kytkentäperiaate

Momenttikosketin

Värähtelyaika, maksimi

2,5 ms

Kytkentäaika, maksimi

40 ms

Koskettimen materiaali, sähköinen

Hopea

Huomautus

Note (General)

Ohjaintapin sivulta tapahtuvaa aktivointia tulisi välttää, sillä se lyhentää rajakytkimen mekaanista elinikää.

Kosketinkaavio

Kytkentäkaavio

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
OriginalSchmersal India Private Limited
G-7/1, MIDC, Ranjangaon
Tal. Shirur, Dist. Pune – 412 220
Maharashtra
India
Internet: www.schmersal.in
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:T/M 015
T 016
T/M 017
Type:See ordering code
Description of the component:Limit switches
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2004 + AC:2005 + A1:2009
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Pune, January 15, 2020
  GRA_SIG_ksig-y36
 Authorised signature
Sagar Jeevan Bhosale
Managing Director

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 22.10.2025 5.54