MS-1035
Tuotenumero:
101217102
MS-1035
Tuotenumero:
101217102
Downloads
TraceParts
CAD tiedosto
ePlan
Tiedot
CADENAS
CAD tiedosto
SISTEMA
Tiedot
- Sarja, jossa 4 kiinnityskulmaa
- Ruostumaton teräs (V4A)
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
MS-1035 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101217102 |
EAN (European Article Number) |
4030661410692 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-27-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Yleiset ominaisuudet
Materiaali |
Ruostumaton teräs |
Bruttopaino |
2 000 g |
Mekaaniset tiedot - Mitat
leveys |
40 mm |
Korkeus |
52 mm |
Syvyys |
42 mm |
Toimitus sisältää
Asennusmateriaalin toimitus sisältää |
4x Kiinnityskulma 16x Ruuvit |
Lisätarvikkeet
Suositus (tuoteyhdistelmä) |
SLC 220 IP 69K SLG 220 IP 69K |
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 13.5.2024 11.28