MZM 100 AS
- Turvasolenoidilukot
- Muovikotelo
- Integroitu AS-väyläliityntä
- 40 mm x 179 mm x 40 mm
- Turvasolenoidilukot innovatiivisella ja ainutlaatuisella toimintaperiaatteella
- Elektroninen kosketukseton, koodattu järjestelmä
- 3 LED-valoa käyttötilojen näyttöön
- Automaattinen lukitus
- Tunnistinteknologia sallii ohjainpään ja lukon välisen poikkeaman ± 5 mm pystysuunnassa ja ± 3 mm vaakasuunnassa
- Älykäs diagnosointi
Tuotekuvaus: MZM 100 (1) ST-AS (2)(3)AP |
(1) | |
ilman | Lukituksen valvonta > |
B | Ohjainpää valvottu |
(2) | |
ilman | ilman pitoa (vain lukituksen valvonta) |
RE | sähköisesti säädettävä pitovoima 30 N … 100 N |
(3) | |
ilman | ilman kestomagneettia |
M | Kestomagneetti 30 N |
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.