MZM 100-B1.1
Tuotenumero:
101204290
MZM 100-B1.1
Tuotenumero:
101204290
- välyksetön ohjainpää
- suojuksen melun vaimennus
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
MZM 100-B1.1 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101204290 |
EAN (European Article Number) |
4030661367880 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Hyväksynnät - Standardit
|
TÜV UKCA |
Yleiset ominaisuudet
Bruttopaino |
366 g |
Mekaaniset tiedot
Vastakappale |
suora |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Ohjainpään pituus |
24 mm |
Ohjainpään leveys |
40 mm |
Ohjainpään korkeus |
160 mm |
Toimitus sisältää
Toimitus sisältää |
The safety switch / solenoid interlock and the actuator unit must be ordered separately.: The safety switch / solenoid interlock and the actuator unit must be ordered separately. |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
UKCA certificate
TÜV-serfifiointi
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 23.6.2025 9.13