schmersal_s_icon.png

NBG633/54.50/NSK

Tuotenumero: 103001787

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
  • Elintarvikekone sovelluksiin
  • Kotelon tiiviste soveltuu elintarvikekoneisiin
  • Kotelo ruostumatonta terästä

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

NBG633/54.50/NSK

Tuotenumero (tilausnumero)

103001787

EAN (European Article Number)

4030661569741

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-05

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-05

eCl@ss number, version 9.0

27-37-12-05

ETIM number, version 7.0

EC000200

ETIM number, version 6.0

EC000200

Yleiset ominaisuudet

Muotoilu

Painikekotelo

Kotelon materiaali

Ruostumaton teräs (V4A)

Kotelon alaosan väri

Hopea

Colour of the sealing

Harmaa

Bruttopaino

1.250 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Vorbereitet für Montage eines Schutzkragens

Yes

Asentojen lukumäärä

3

Mekaaniset tiedot

Kaapeliläpiviennin asento

Pohjassa

Offset Emergency-Stop button

Yes

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Kaapeliläpiviennin halkaisija

20,3 mm

Mekaaniset tiedot - Mitat

leveys

110 mm

Korkeus

86,5 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP67

IP69K

Ambient temperature

-25 ... +80 °C

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:NBG..., NBGLC..., EBG....O, MBG(H)..., MBG(H)AC..., MBK..., MBKAC..., KG...
Type:See ordering code
Description of the component:Empty enclosure / Individually equipped enclosure
Relevant Directives:Machinery Directive 1)2006/42/EC
 Low Voltage Directive 2)2014/35/EU
 EMC-Directive 3)2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Affixing of the CE conformity mark:1) for safety components, whose type plate is labelled "Safety component"
2) for switchgear without safety function
3) with mounted light elements and / or voltage sensors
Applied standards:DIN EN 60947-5-1:2010
DIN EN 60947-5-5:2015*)
DIN EN ISO 13850:2016*)
*) with mounted emergency stop devices
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, January 28, 2019
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 14.9.2025 17.09