PH-440-ER-01
Tuotenumero:
103026836
PH-440-ER-01
Tuotenumero:
103026836
Downloads
TraceParts
CAD tiedosto
ePlan
Tiedot
CADENAS
CAD tiedosto
SISTEMA
Tiedot
- Suojausluokka IP 69
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity) |
Can only be ordered in combination with the matching SLC/SLG. |
Tuotekuvaus |
PH-440-ER-01 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
103026836 |
EAN (European Article Number) |
4030661517162 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-27-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Yleiset ominaisuudet
Kotelon materiaali |
Polycarbonate |
Enclosure cabs material |
PA6 |
Bruttopaino |
1.900 g |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus |
10 m |
Pistokeliitin |
Holkkitiivisteen kiinteä integrointi |
Pistokeliitin, vastaanotin |
Kytkentärasia, M12, 8-napainen |
Pistokeliitin, lähetin |
Kytkentärasia, M12 , 4-napainen |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Height, minimum |
170 mm |
Korkeus, maksimi |
490 mm |
Diameter of the protective tube |
50 mm |
Diameter of the enclosure cabs |
60 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP69 |
Ambient temperature |
-25 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
Esite
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 15.10.2025 4.03