PS116-Z11-LR200-S200
PS116-Z11-LR200-S200
Tuotekuvaus: PS116-(1)-(2)-(3)-(4) |
(1) | |
Z11 | Momenttikosketin, 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC) |
Z02 | Momenttikosketin, 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
Z12 | Momenttikosketin, 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
Z11R | Momenttikosketin, 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC) lukinnalla |
Z02R | Momenttikosketin, 2 avautuvaa kosketinta (NC) lukinnalla |
Z12R | Momenttikosketin, 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 2 avautuvaa kosketinta (NC) lukinnalla |
T11 | Suoratoiminen, 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC) |
T02 | Suoratoiminen, 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
T20 | Suoratoiminen, 2 sulkeutuvaa kosketinta (NO) |
T12 | Suoratoiminen, 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
T21 | Suoratoiminen, 2 sulkeutuvaa kosketinta (NO) / 1 avautuva kosketin (NC) |
T03 | Suoratoiminen, 3 avautuvaa kosketinta (NC) |
T11UE | Suoratoimiset juontokoskettimet, 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC) |
T02H | Suoratoimiset porrastetut koskettimet, 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
(2) | |
L200 | Kiinteällä kaapelilla takana, kaapelipituus 2 metriä |
LR200 | Kiinteällä kaapelilla oikea, kaapelipituus 2 metriä |
LR300 | Kytkentärasia M12 - muovi -alla |
LR500 | Kytkentärasia, M12, oikea |
(3) | |
S200 | Tappityönnin S200 Ø 6 mm |
R200 | Rullatyönnin R200 |
K200 | Nivelrullavipu - muovirulla - leveys 5,3 mm - Ø 12 mm |
K210 | Nivelrullavipu - muovirulla - leveys 5 mm - Ø 14 mm |
K230 | Haarukkarullavipu - nivelrullavipu Ø 14 mm |
K240 | Haarukkarullavipu - nivelrullavipu Ø 22 mm - taivutettu oikealle |
K250 | Haarukkarullavipu - nivelrullavipu Ø 22 mm - taivutettu vasemmalle |
H200 | Rullavarsi - muovirulla Ø 16 mm - varren pituus 24 mm |
N200 | Rullavarsi 2 mm hammastuksella (24...26 mm) - muovirulla Ø 20 mm - leveys 9,8 mm |
J200 | Puikkovipu - muovi - 200 mm - Ø 6 mm |
(4) | |
0 | Materiaali, rulla/vipu: muovi |
1 | Materiaali, rulla/vipu: ruostumaton teräs |
2 | Materiaali, rulla/vipu: messinki |
3 | Materiaali, rulla/vipu: alumiini |
4 | Materiaali, rulla/vipu: teräs |
- Kiinteällä kaapelilla oikea, 2 m
- Momenttikosketin 1 Sulkeutuva kosketin (NO) / 1 Avautuva (NC)
- Pikaliitäntätekniikka 45° kiertyvien puristusliittimien avulla
- Johdon sisäänvienti 1 x M20 x 1,5
- Muovikotelo
- Symmetrinen kotelo
- Suojausluokka IP 66, IP 67
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
PS116-Z11-LR200-S200 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
103006563 |
EAN (European Article Number) |
4030661442129 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Hyväksynnät - Standardit
Sertifikaatit |
cURus CCC |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
EN IEC 60947-5-1 |
Kotelon rakenne |
Vakiorakenne |
Ohjainpään tyyppi standardin DIN EN 50047 mukaan |
B |
Kotelon materiaali |
Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, sinkkivalu, kromattu |
Aktiivinen alue |
Metalli |
Bruttopaino |
190 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Turvatoiminnot |
Kyllä |
Apukoskettimien lukumäärä |
1 |
Turvakoskettimien lukumäärä |
1 |
Turvaluokitus
Standardit, määräykset |
EN ISO 13849-1 |
B10D Normally-closed contact (NC) |
20 000 000 kytkentäalue |
B10D Normally-open contact (NO) |
1 000 000 kytkentäalue |
Note |
at 10% Ie and ohmic load |
Mission time |
20 Vuosi |
Mekaaniset tiedot
Tunnistuselementti |
Tappityönnin S200 |
Mekaaninen elinikä, minimi |
10 000 000 kytkentäalue |
Toimintavoima, minimi |
10 N |
Pakkoavausvoima, minimi |
40 N |
Tunnistusnopeus, minimi |
10 mm/min |
Tunnistusnopeus, maksimi |
0,5 m/s |
Pakkoavausvääntömomentti |
0,6 Nm |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus |
2 m |
Pistokeliitin |
Kiinteällä kaapelilla Kaapeli, 4-napainen |
johdon poikkipinta-ala |
0,5 mm2 |
Cable type |
LiYY |
Liitäntä (mekaaninen) |
oikea |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus |
16,6 mm |
Leveys |
31 mm |
Korkeus |
64 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP67 IP66 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Protection class |
II |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite |
300 V |
Syöksyjännitekestoisuus |
4 kV |
Saastumisaste standardin IEC/EN 60947-1 mukaan |
3 |
Sähköiset tiedot
Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan |
400 A |
Käyttöluokka AC-15 |
240 VAC |
Käyttöluokka DC-13 |
24 VDC |
Käyttöluokka DC-13 |
1,5 A |
Kytkinosa |
1 sulkeutuva kosketin (NO), 1 avautuva kosketin (NC) |
Kytkentäperiaate |
Momenttikosketin |
Värähtelyaika, maksimi |
3 ms |
kytkentätaajuus |
5 000 /h |
Kytkentäaika, maksimi |
5,5 ms |
Koskettimen materiaali, sähköinen |
Hopea |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohje-lyhyt
CCC-sertifiointi
UL-todistus
Esite
SISTEMA-VDMA. Kirjasto
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
Mittakuva-vaikuttaja
Kosketinkaavio
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 26.4.2024 17.18