schmersal_s_icon.png

PSC1-E-33-12DI-6DIO-4RO

Tuotenumero: 103008456

Downloads

CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
  • Liitäntä kaikkiin tavanomaisiin turvakytkentälaitteisiin jopa PL e:hen saakka standardin ISO 13849-1 mukaisesti

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

PSC1-E-33-12DI-6DIO-4RO

Tuotenumero (tilausnumero)

103008456

EAN (European Article Number)

4030661455174

eCl@ss number, version 12.0

27-24-22-07

eCl@ss number, version 11.0

27-24-22-07

eCl@ss number, version 9.0

27-24-22-07

ETIM number, version 7.0

EC000236

ETIM number, version 6.0

EC000236

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

TÜV

cULus

Yleiset ominaisuudet

Bruttopaino

300 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Relelähtöjen lukumäärä (1-kanava)

4

Digitaaliturvatulojen lukumäärä

12

Digitaaliturvatulojen/-lähtöjen lukumäärä

6

Apukosketinlähtöjen lukumäärä

2

Turvaluokitus

Performance Level, up to

e

Luokka EN ISO 13849 mukaan

4

Safety Integrity Level (SIL)

3

Mission time

20 Vuosi

Mekaaniset tiedot

Kiinnitys

voidaan kiinnittää salvalla normikiskoon

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Kaapelikoko, minimi

0,2 mm²

Kaapelikoko, maksimi

2,5 mm²

johdon poikkipinta-ala, minimi

24 AWG

johdon poikkipinta-ala, maksimi

12 AWG

Liitäntä (mekaaninen)

Irrotettavat ruuviliittimet

Mekaaniset tiedot - Mitat

leveys

67,5 mm

Korkeus

100 mm

Syvyys

115 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP20

Ambient temperature

+0 ... +50 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Suhteellinen kosteus, minimi

5 %

Suhteellinen kosteus, maksimi

85 %

Note (Relative humidity)

ei kondensoitumista

Permissible installation altitude above sea level, maximum

2.000 m

Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit

Overvoltage category

III

Saastumisaste standardin IEC/EN 60664-1 mukaan

2

Sähköiset tiedot

Operating voltage

24 VDC -15 % / +20 %

Rated operating voltage

24 VDC

Sähköiset tiedot - Digitaaliturvalähdöt

Nimellisvirta (turvalähdöt)

2.000 mA

Turvaluokitus - Turvallista relelähtöä

Voltage, Utilisation category AC-15

230 VAC

Current, Utilisation category AC-15

2 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

2 A

Sähköiset tiedot - Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMV)

Electromagnetic compatibility

DIN EN 62061

DIN EN 61800-3

Interfering radiation

DIN EN 61000-6-4

EMC rating

DIN EN 61000-6-7

DIN EN 61326-3

DIN EN 61000-6-2

Toimitus sisältää

Toimitus sisältää

Takaseinän väyläliitin

Ruuviliittimet

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:PSC1
Type:See ordering code
Description of the component:Safety compact controller, with or without drive monitoring; IO expansion module, with or without relay expansion
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 61800-5-2:2017
EN ISO 13849-1:2015
EN 61508 parts 1-7:2010
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
Notified body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
EC-Type Examination Certificate:01/205/5526.01/21
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, August 25, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 1.10.2025 8.05