schmersal_s_icon.png

PWR-10M-SET

Tuotenumero: 103003629

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
  • punaisella PVC-vaipalla
  • Asennusvalmis

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

PWR-10M-SET

Tuotenumero (tilausnumero)

103003629

EAN (European Article Number)

4030661499116

eCl@ss number, version 12.0

23-17-06-01

eCl@ss number, version 11.0

23-17-06-01

eCl@ss number, version 9.0

23-17-06-01

ETIM number, version 7.0

EC011141

ETIM number, version 6.0

EC001471

Yleiset ominaisuudet

Bruttopaino

600 g

Mekaaniset tiedot - Mitat

Pituus x leveys x korkeus

PVC-vaippa: 2 mm

Vetovaijerin pituus

10 m

Vetovaijerin halkaisija

5 mm

Toimitus sisältää

Toimitus sisältää

2x Vaijerilukko 3 mm, NIRO

1x Koussi 3 mm, NIRO

Vaijeri, 1x 10 m

1x Eyebolt NIRO M8x70 and hexagon nut


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 21.9.2025 11.26