RK-T-42-2ST8-2
Tuotenumero:
103012428
RK-T-42-2ST8-2
Tuotenumero:
103012428
- Jousipalautteiset joystick -kytkimet
- Asennusaukko Ø 22,3 mm
- Kiinnitys
- jopa 6 mm Etuseinän paksuus
- vaikeissa ympäristöolosuhteissa
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
RK-T-42-2ST8-2 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
103012428 |
EAN (European Article Number) |
4030661489988 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-14-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-14-04 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-14-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000632 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000632 |
Hyväksynnät - Standardit
|
cULus |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Asennusolosuhteet (mekaaniset) |
Vapaa |
Ohjainten materiaali |
Muovi |
Eturenkaan materiaali |
Muovi |
Paljetiivisteen materiaali |
Silikoni |
Paljetiivisteen materiaalin paksuus |
1,5 mm |
Eturenkaan väri |
musta |
Paljetiivisteen väri |
Harmaa |
Bruttopaino |
160 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Paluu 0-tilaan |
Kyllä |
Tiivistyselementti, lisä |
Kyllä |
Ulkokäyttö |
Kyllä |
Koestus mahdollinen |
Kyllä |
Suuntien lukumäärä |
4 |
Hipaisuasentojen määrä |
4 |
Note (Touch positions) |
Asento A, B, C, D |
Mekaanisten liitäntöjen lukumäärä |
2 |
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi |
1 000 000 kytkentäalue |
Mechanical life, Touch position (for each position) |
500 000 kytkentäalue |
kytkentäkulma |
20 ° |
Toimintavoima, likiarvo |
11 N |
Kiinnitys |
Keskusmutteri SW41 |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Pistokeliitin |
Liitin M12, 8-napainen |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Asennussyvyys |
30 mm |
Note (Mounting depth) |
Lisäpistokeliitin |
Ohjainpään pituus |
85 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Etulevyn paksuus, minimi {mm} |
1,5 mm |
Etulevyn paksuus, maksimi |
6 mm |
Halkaisija asennusta varten standardin IEC/EN 60947-1 mukaan |
22.3 + 0.4 mm |
Asennusväli |
90 x 90 mm |
Ympäristöolosuhteet
Kosketinelementin suojausluokka |
IP67 |
Etulevyn suojausluokka |
IP67 IP69 |
Ambient temperature |
-40 ... +80 °C |
Iskunkestävyys |
30 g / 11 ms |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite |
30 V |
Syöksyjännitekestoisuus |
0,5 kV |
Saastumisaste standardin VDE 0100 mukaan |
2 |
Sähköiset tiedot
Nimellisvirta |
300 mA |
Käyttöluokka DC-12 |
30 VDC |
Käyttöluokka DC-12 |
0,3 A |
Kytkentäteho, maksimi |
7,2 W |
Kytkentäperiaate |
Reed-koskettimet, kosketukseton periaate |
kytkentätaajuus |
1 200 /h |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
UL-todistus
Esite
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | RK / NK |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Joystick switch |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 9, 2021 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | RK / NK |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Joystick switch |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 8, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 21.3.2025 14.01