RSS 36
- Muovikotelo
- Tarpeenmukainen käsittelysuoja tekniikan avulla
- versetzt anfahrbar
- 106,3 mm x 25 mm x 22 mm
- Kytkentäpisteiden erinomainen toistotarkkuus
- 2 oikosulkusuojattua PNP-turvalähtöä
- Turvakaapeleiden yhdistetty oikosulku, johdinkatkos ja ulkoisen jännitteen valvonta ohjauskeskukselle asti.
Tuotekuvaus: RSS 36 (1)-(2)-(3)-(4) |
(1) | |
ilman | vakiomallinen koodaus |
I1 | yksilöllinen koodaus |
I2 | yksilöllinen koodaus, opetettava uudelleen |
(2) | |
ilman | diagnoosilähdöllä |
(3) | |
ilman | ilman pitoa |
R | lukinnalla, pitovoima noin 18 N |
(4) | |
ST | Kytkentärasia, M12 , 8-napainen |
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
Lukitusvoima, likiarvo
Asennoituva
Sarjadiagnostiikka
Järjestelmäkomponentit
Actuator