schmersal_s_icon.png

RST16-1-R

Tuotenumero: 103004337

Downloads

ePlan Tiedot
SISTEMA Tiedot
  • Tunnistus edestä asennuslaitteesta
  • Litteä muotoilu
  • pitomagneetilla

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

RST16-1-R

Tuotenumero (tilausnumero)

103004337

EAN (European Article Number)

4030661443171

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-04

eCl@ss number, version 9.0

27-27-24-04

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Lisätietoja (Tilaustiedot)

Huomautus: Tunnistin ja vastakappale tilataan erikseen.

Yleiset ominaisuudet

Ohjainpään materiaali

Muovi, jaloteräs

Bruttopaino

25 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Pitomagneetilla

Kyllä

Mekaaniset tiedot

Aktiivinen alue

Tunnistus edestäpäin

Mekaaniset tiedot - Mitat

Ohjainpään pituus

24 mm

Ohjainpään leveys

61 mm

Ohjainpään korkeus

9 mm

Lisätarvikkeet

Suositus (tuoteyhdistelmä)

RSS16-R


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 10.5.2025 15.11