RST16-1-R
Tuotenumero:
103004337
RST16-1-R
Tuotenumero:
103004337
- Tunnistus edestä asennuslaitteesta
- Litteä muotoilu
- pitomagneetilla
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
RST16-1-R |
Tuotenumero (tilausnumero) |
103004337 |
EAN (European Article Number) |
4030661443171 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Lisätietoja (Tilaustiedot) |
Huomautus: Tunnistin ja vastakappale tilataan erikseen. |
Yleiset ominaisuudet
Ohjainpään materiaali |
Muovi, jaloteräs |
Bruttopaino |
25 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Pitomagneetilla |
Kyllä |
Mekaaniset tiedot
Aktiivinen alue |
Tunnistus edestäpäin |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Ohjainpään pituus |
24 mm |
Ohjainpään leveys |
61 mm |
Ohjainpään korkeus |
9 mm |
Lisätarvikkeet
Suositus (tuoteyhdistelmä) |
RSS16-R |
Tuotekuva( luettelokuva)
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 23.10.2025 3.13