schmersal_s_icon.png

SE-100 C AUSWERTEGERAET

Tuotenumero: 101153919

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
  • 1 ... 2 turvareunan (-reunojen) valvontaan
  • 1 turvakosketin, STOP 0
  • 1 Hälytyslähtö

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

SE-100 C AUSWERTEGERAET

Tuotenumero (tilausnumero)

101153919

EAN (European Article Number)

4030661289168

eCl@ss number, version 12.0

27-37-18-19

eCl@ss number, version 11.0

27-37-18-19

eCl@ss number, version 9.0

27-37-18-19

ETIM number, version 7.0

EC001449

ETIM number, version 6.0

EC001449

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

cULus

Yleiset ominaisuudet

Standardit

EN ISO 13849-1

EN ISO 13850

Ilmastorasitus

EN ISO 13856-2

Kotelon materiaali

Muovi, kestomuovi

Reaktioaika, maksimi

16 ms

Bruttopaino

166 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Elektroninen sulake

Kyllä

Köysikatkon tunnistus

Kyllä

Oikosulun tunnistus

Kyllä

Automaattinen reset-toiminto

Kyllä

Palautus jännitteensyötön katkaisulla

Kyllä

Maasuluntunnistus

Kyllä

Integroitu näyttö, tila

Kyllä

Apukoskettimien lukumäärä

1

Ledien lukumäärä

2

Turvakoskettimien lukumäärä

1

Apukosketinlähtöjen lukumäärä

1

Turvaluokitus

Performance Level, up to

c

Luokka EN ISO 13849 mukaan

1

Luokka EN 954 mukaan

1

PFH arvo

2,24 x 10⁻⁶ /h

Note (PFH-value)

maks. 5 000 kytkentäjaksoa/vuosi

Mission time

20 Vuosi

Stop-Luokka

0

Mekaaniset tiedot

Mekaaninen elinikä, minimi

20 000 000 kytkentäalue

Kiinnitys

Pikakiinnitys DIN-kiskoon standardin DIN EN 60715 mukaan

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Kaapelin pituus

200 m

Pistokeliitin

Ruuviliitäntä M20 x 1.5

Kaapelikoko, maksimi

2 x 1,5 mm²

Note

Kaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.

Mekaaniset tiedot - Mitat

leveys

22,5 mm

Korkeus

100 mm

Syvyys

121 mm

Ympäristöolosuhteet

Kotelon suojausluokka

IP40

Kytkentätilan suojausluokka

IP54

Liittimien ja liitäntöjen suojausluokka

IP20

Ambient temperature

+5 ... +55 °C

Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan

10 … 55 Hz, Amplitudi 0,15 mm

Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit

Syöksyjännitekestoisuus

4 kV

Overvoltage category

III

Saastumisaste standardin VDE 0110 mukaan

2

Sähköiset tiedot

Operating voltage

24 VDC -10 % / +20 %

Rated operating voltage

24 VDC

Nimellisvirta

150 mA

Nimellisjännite DC, minimi

21,6 VDC

Nimellisjännite DC, maksimi

28,8 VDC

Käyttöluokka AC-15

230 VAC

Käyttöluokka AC-15

2 A

Käyttöluokka DC-13

24 VDC

Käyttöluokka DC-13

2 A

Sähköinen virrankulutus, maksimi

4 W

Käynnistysviive, maksimi

300 ms

Sähköiset tiedot - Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMV)

EMC rating

EMC-Directive

Tilanäyttö

Indicated operating states

Turvareunan toiminta

Tietoja

Huomautus (sovelluskäytöt)

Turvareunat

Huomautus

Note (General)

The overall machine safety depends on the professional mounting and installation of the safety monitoring module and the signal transmitter, as well as on the correct and professional electrical connection of the components.

If there it any risk whatsoever, the machine may not be restarted.

Kytkentäesimerkki

Note (Wiring diagram)

Turvareunojen SE 40 / SE 70 valvonta turvareleellä SE-100C PL c, luokka 1.

Jos vain yksi turvareuna on kytkettynä, liittimet S12/S22 on sillattava.

Tarvittaessa manuaalinen palautus tehdään koneen ohjausjärjestelmässä.

Sekä manuaalisessa että automaattisessa resetoinnissa on noudatettava standardin EN 1760-2 vaatimuksia (kaavio A2, A3).

Kytkentäkaavion kytkennät on kuvattu jännitteettömässä tilassa.

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:SE-100 C
Type:See ordering code
Description of the component:Safety-monitoring module for monitoring optoelectronic safety edges of the SE 40/70 series with SE-SET sensor kit
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN ISO 13856-2:2013
EN ISO 13849-1:2008 + AC:2009
EN 12978:2003 + A1:2009
Notified body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
EC-Type Examination Certificate:01/205/5007.01/14
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, February 3, 2017
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 1.5.2025 15.54