schmersal_s_icon.png

SET SL 300-1800

Tuotenumero: 101108810

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
  • Vankka rakenne
  • 2 Koskettimet
  • Voidaan asentaa liimanlevityskoneisiin, viilupuristimiin jne.
  • Saatavana eri pituuksia

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

SET SL 300-1800

Tuotenumero (tilausnumero)

101108810

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-90

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-90

eCl@ss number, version 9.0

27-27-06-90

ETIM number, version 7.0

EC002887

ETIM number, version 6.0

EC002887

Lisätietoja (Tilaustiedot)

Huomautus: Turvarajakytkin ei kuulu toimitukseen. Seuraavat versiot ovat valittavissa: 1 suljin (NO) / 1 avaaja (NC) T3K 335-11Z-U90 - Metallikotelo T3K 336-11Z-U90 - Muovikotelo

Yleiset ominaisuudet

Standardit

EN IEC 60947-5-1

Asennoituva materiaali

Muovi, kestomuovi

Profiililistan materiaali

Alumiini

Sivulevyn materiaali

Alumiini

Bruttopaino

9 000 g

Mekaaniset tiedot - Mitat

leveys

100 mm

Korkeus

260 mm

Pituus (L1)

1 800 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP67

Ambient temperature

-20 ... +55 °C

Storage and transport temperature

-20 ... +70 °C

Sähköiset tiedot

Kytkinosa

katso kytkinkuvaus

Kytkentäperiaate

katso kytkinkuvaus

Toimitus sisältää

Toimitus sisältää

Saranareunaprofiili

Asennoituva

Asennusmateriaalin toimitus sisältää

Kiinnitysprofiili

Sivukilvet


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 13.3.2025 19.53