SHGV/ESS21S2/122/103
SHGV/ESS21S2/122/103
Tuotekuvaus: SHGV(1)(2)/ESS21S2/(3)(4)/(5) |
(1) | |
ilman | Vakiolukitusjärjestelmä |
Z | Keskuslukitusjärjestelmä-Lukitusjärjestelmä |
(2) | |
ilman | Standardi hopea |
/SR | Avaimenperä värillinen |
(3) | |
xxx | Avaimen numero (n) 100 … 999 |
(4) | |
oo/oo | Avaimenperän väri>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>Alle Farbkombinationen sind daraus möglich. |
(5) | |
103 | 1 avautuva kosketin (NC) / 1 sulkeutuva kosketin (NO) |
- Alumiinikotelo
- Suojausluokka IP65
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
SHGV/ESS21S2/122/103 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101205820 |
EAN (European Article Number) |
4030661586069 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-43 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-43 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-43 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001029 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001029 |
Hyväksynnät - Standardit
|
cULus CCC |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
EN IEC 62061 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Muotoilu |
Avainvalintakytkin - etuseinäasennus |
Asennusolosuhteet (mekaaniset) |
Vapaa |
Sealing type |
Kalvo Huulitiiviste |
Kotelon materiaali |
Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva |
Lukkosylinterin materiaali |
Teräs |
Eturenkaan materiaali |
Alumiini |
Lukkosylinterin väri |
Hopea |
Kosketinelementin väri |
musta |
Eturenkaan väri |
Hopea |
Avaimenperän (avaimen pään) väri |
Hopea |
Bruttopaino |
136 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Asennoituva saatavilla |
Kyllä |
Kokonaan eristetty |
Kyllä |
Apukoskettimien lukumäärä |
1 |
Ohjaintappien lukumäärä |
1 |
Kytkentäasentojen lukumäärä |
2 |
Mekaaniset tiedot
Vapautus |
Palautus vääntämällä |
Avaimen irrotus asento |
Asento I 90° |
lukitusasento |
oikea |
Mekaaninen elinikä, minimi |
100.000 kytkentäalue |
Kiinnitys |
asennusslaippa |
Ruuvin kiristysvääntömomentti |
0,6 Nm |
Avaimen numero |
122 |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Pistokeliitin |
Ruuviliitäntä M20 x 1.5 |
Kaapelikoko, minimi |
0,5 mm², jäykkä 0,5 mm², taipuisa |
Kaapelikoko, maksimi |
2,5 mm², jäykkä 2,5 mm², taipuisa |
Note |
Kaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja. |
Liittimien kiristysvääntömomentti |
1 Nm |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus x leveys x korkeus |
Korkeus avaimella (ja kosketuselementillä): 60 mm (119 mm) |
Kauluksen halkaisija |
29,5 mm |
lukkosylinterin halkaisija |
22 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Etulevyn paksuus, minimi {mm} |
1 mm |
Etulevyn paksuus, maksimi |
6 mm |
Asennusväli |
40 x 50 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP65 |
Kytkentätilan suojausluokka |
IP40 |
Liittimien ja liitäntöjen suojausluokka |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +75 °C |
Iskunkestävyys |
110 g / 4 ms |
tärinänkestävyys |
Tärinänkestävyys: 20 g / 10 … 200 Hz |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite |
400 V |
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta |
10 A |
Käyttöluokka AC-15 |
230 VAC |
Käyttöluokka AC-15 |
8 A |
Käyttöluokka DC-13 |
24 VDC |
Käyttöluokka DC-13 |
5 A |
Soveltuu pienjännitteille |
≥ 5 V / ≥ 3,2 mA |
Kytkinosa |
Avautuva kosketin (NC) Sulkeutuva kosketin (NO) |
Kytkentäperiaate |
Suoratoiminen |
Värähtelyaika, maksimi |
5 ms |
kytkentätaajuus |
5 /h |
Koskettimen materiaali, sähköinen |
Hopea |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
CCC-sertifiointi
UL-todistus
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Sovellusesimerkki yleensä
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | SHGV, SHGV/ESS, SVE, SVM |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | IEC 60947-5-1:2016 + Cor1:2016 ISO 14119:2014 ISO 13849-1:2015 ISO 13849-2:2012 |
Approved body for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
Type examination certificate: | 01/205/5754.00/20 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, March 7, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 13.9.2025 14.02