schmersal_s_icon.png

SHGV/ESS21S2/46/103

Tuotenumero: 101205768

Downloads

ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
Tuotekuvaus:

SHGV(1)(2)/ESS21S2/(3)(4)/(5)


(1)
ilmanVakiolukitusjärjestelmä
ZKeskuslukitusjärjestelmä-Lukitusjärjestelmä

(2)
ilmanStandardi hopea
/SRAvaimenperä värillinen

(3)
xxxAvaimen numero (n) 100 … 999

(4)
oo/ooAvaimenperän väri>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>Alle Farbkombinationen sind daraus möglich.

(5)
1031 avautuva kosketin (NC) / 1 sulkeutuva kosketin (NO)
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
  • Alumiinikotelo
  • Suojausluokka IP65

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

SHGV/ESS21S2/46/103

Tuotenumero (tilausnumero)

101205768

EAN (European Article Number)

4030661540009

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-43

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-43

eCl@ss number, version 9.0

27-37-12-43

ETIM number, version 7.0

EC001029

ETIM number, version 6.0

EC001029

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

cULus

CCC

Yleiset ominaisuudet

Standardit

EN IEC 62061

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

Muotoilu

Avainvalintakytkin - etuseinäasennus

Asennusolosuhteet (mekaaniset)

Vapaa

Sealing type

Kalvo

Huulitiiviste

Kotelon materiaali

Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva

Lukkosylinterin materiaali

Teräs

Eturenkaan materiaali

Alumiini

Lukkosylinterin väri

Hopea

Kosketinelementin väri

musta

Eturenkaan väri

Hopea

Avaimenperän (avaimen pään) väri

Hopea

Bruttopaino

136 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Asennoituva saatavilla

Kyllä

Kokonaan eristetty

Kyllä

Apukoskettimien lukumäärä

1

Ohjaintappien lukumäärä

1

Kytkentäasentojen lukumäärä

2

Mekaaniset tiedot

Vapautus

Palautus vääntämällä

Avaimen irrotus asento

Asento I

90°

lukitusasento

oikea

Mekaaninen elinikä, minimi

100.000 kytkentäalue

Kiinnitys

asennusslaippa

Ruuvin kiristysvääntömomentti

0,6 Nm

Avaimen numero

46

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Pistokeliitin

Ruuviliitäntä M20 x 1.5

Kaapelikoko, minimi

0,5 mm², jäykkä

0,5 mm², taipuisa

Kaapelikoko, maksimi

2,5 mm², jäykkä

2,5 mm², taipuisa

Note

Kaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.

Liittimien kiristysvääntömomentti

1 Nm

Mekaaniset tiedot - Mitat

Pituus x leveys x korkeus

Korkeus avaimella (ja kosketuselementillä): 60 mm (119 mm)

Kauluksen halkaisija

29,5 mm

lukkosylinterin halkaisija

22 mm

Mounting diameter

22,3 mm

Etulevyn paksuus, minimi {mm}

1 mm

Etulevyn paksuus, maksimi

6 mm

Asennusväli

40 x 50 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP65

Kytkentätilan suojausluokka

IP40

Liittimien ja liitäntöjen suojausluokka

IP20

Ambient temperature

-25 ... +75 °C

Iskunkestävyys

110 g / 4 ms

tärinänkestävyys

Tärinänkestävyys: 20 g / 10 … 200 Hz

Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit

Eristysjännite

400 V

Sähköiset tiedot

Terminen nimellisvirta

10 A

Käyttöluokka AC-15

230 VAC

Käyttöluokka AC-15

8 A

Käyttöluokka DC-13

24 VDC

Käyttöluokka DC-13

5 A

Soveltuu pienjännitteille

≥ 5 V / ≥ 3,2 mA

Kytkinosa

Avautuva kosketin (NC) Sulkeutuva kosketin (NO)

Kytkentäperiaate

Suoratoiminen

Värähtelyaika, maksimi

5 ms

kytkentätaajuus

5 /h

Koskettimen materiaali, sähköinen

Hopea

UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:SHGV, SHGV/ESS, SVE, SVM
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:IEC 60947-5-1:2016 + Cor1:2016
ISO 14119:2014
ISO 13849-1:2015
ISO 13849-2:2012
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
Type examination certificate:01/205/5754.00/20
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, March 7, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 12.10.2025 16.30