SHGV/LD1/201/36+BO
SHGV/LD1/201/36+BO
Tuotekuvaus: SHGV(1)/(2)/(3)(4)/(5)/(6)+(7) |
(1) | |
ilman | Vakiolukitusjärjestelmä |
Z | Keskuslukitusjärjestelmä-Lukitusjärjestelmä |
(2) | |
B | Lukkosylinteri pohjassa |
L | Lukkosylinteri vasemmalla |
R | Lukkosylinteri oikealla |
(3) | |
D | Ylimääräinen lukkosylinteri etupuolella |
(4) | |
01 | yhdellä ohjainpäällä käännettävissä |
1.1 | kahdella lähestymispäällä |
(5) | |
x1x | Avaimen numero (n) 100 … 999 |
(6) | |
x2x | Avaimen numero (n), ylimääräinen lukkosylinteri, etuosa 32 … 99 |
(7) | |
BO | Kaariavain |
BOW | Kaariavain kulmassa |
BOR | Teleskooppiavain, takakiinnitys |
BOWR | Teleskooppiavain, yläkiinnitys |
- Alumiinikotelo
- Suojausluokka IP65
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
SHGV/LD1/201/36+BO |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101217327 |
EAN (European Article Number) |
4030661575056 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
EN IEC 60947-5-1 |
Toimintaperiaate |
mekaaninen |
Kotelon materiaali |
Alumiini / teräs kromattu |
Kotelon pinnoitteen materiaali |
polttomaalattu |
Lukkosylinterin materiaali |
Teräs |
Kotelon väri |
punainen |
Avaimen väri |
Hopea |
Avaimenperän (avaimen pään) väri |
Hopea |
Bruttopaino |
450 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Käyttösuuntien lukumäärä |
4 |
Number of keys |
2 |
Mekaaniset tiedot
Vastakappale |
suora |
Avainvalintakytkimen asento |
keskitetty vasen |
Mekaaninen elinikä, minimi |
100.000 kytkentäalue |
Sulkuvoima standardin EN ISO 14119 mukaan |
950 N |
Sulkuvoima, maksimi |
1.250 N |
Pitovoima |
5 N |
Tunnistusnopeus, maksimi |
0,2 m/s |
Key number of primary key |
201 |
Key number of secondary key |
36 |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus |
87 mm |
leveys |
87 mm |
Korkeus |
103 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +80 °C |
Iskunkestävyys |
30 g / 18 ms |
tärinänkestävyys |
Tärinänkestävyys: 15 g / 10 … 200 Hz |
Sähköiset tiedot
kytkentätaajuus |
5 /h |
Tietoja
Huomautus (sovelluskäytöt) |
liukusuojus irroitettava suojus avattava suojus |
Huomautus
Note (General) |
Ylimääräinen lukkosylinterillä etuosa vain versioilla "L" ja "R" |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
Datalehti. (väliaikainen PDF)
Tiedote
SISTEMA-VDMA. Kirjasto
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
Perustuotteen mitat
Mittakuva-vaikuttaja
Sovellusesimerkki yleensä
ID: kshgva09
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | SHGV, SHGV/ESS, SVE, SVM |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | IEC 60947-5-1:2016 + Cor1:2016 ISO 14119:2014 ISO 13849-1:2015 ISO 13849-2:2012 |
Approved body for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
Type examination certificate: | 01/205/5754.00/20 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, March 7, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 2.10.2025 5.31