schmersal_s_icon.png

SLC 210-E/R1060-20-RF

Tuotenumero: 101185619

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
  • Huomio: Ei saatavana! (Korvaava: SLC 220)
  • Luokka (ISO 13849-1) 2

Tilaustiedot

Note (Delivery capacity)

Ei saatavana!

Tuotekuvaus

SLC 210-E/R1060-20-RF

Tuotenumero (tilausnumero)

101185619

EAN (European Article Number)

4030661339177

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-04

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-04

eCl@ss number, version 9.0

27-27-27-04

ETIM number, version 7.0

EC002549

ETIM number, version 6.0

EC002549

Yleiset ominaisuudet

Standardit

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Kotelon materiaali

Alumiini

Reaktioaika, maksimi

18 ms

Bruttopaino

5.275 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Uudelleenkäynnistyksen esto

Kyllä

Valosäteiden koodaus

Kyllä

Integroitu näyttö, tila

Kyllä

Integroitu näyttö, diagnoosi

Kyllä

Digitaaliturvalähtöjen lukumäärä

2

Valosäteiden lukumäärä

105

Turvaluokitus

IEC 61496-1 mukaiset turvatyypit

2

Mekaaniset tiedot

Testikohteiden tunnistuskyky nopeudella v = 1,6 m/s

20 mm

Suojausalueen korkeus

1.060 mm

Toimintasäde, suojausalue, minimi

0 m

Toimintasäde, suojausalue, maksimi

18 m

Wave length of the laserdiode

950 nm

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Pistokeliitin

Pistokeliitin

Pistokeliitin, vastaanotin

Kytkentärasia, M12, 8-napainen

Pistokeliitin, lähetin

Kytkentärasia, M12 , 5-napainen

Liitettävissä olevan kaapelin pituus, maksimi

100 m

Mekaaniset tiedot - Mitat

Pituus

35 mm

Leveys

45 mm

Korkeus

1.161 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP65

Ambient temperature

+0 ... +55 °C

Storage and transport temperature

-20 ... +70 °C

Protection class

III

Sähköiset tiedot

OSSD:n kytkentäjännite, HIGH-signaali

24 V

Vastaanottimen sähköinen virrankulutus

3 W

Lähettimen sähköinen virrankulutus

2 W

Sähköiset tiedot - Digitaaliturvalähdöt

Lähtövirta (turvalähtö), maksimi

0,5 A

Turvalähtö

p-type

Toimitus sisältää

Toimitus sisältää

Lähetin + vastaanotin, kiinnityskulma, T-hahlo kiinnike

Lisätarvikkeet

Recommended safety switchgear

SCR 402R-301

Huomautus

Note (General)

Im In case of failure (interruption of the 0 V supply) the maximum leakage current is 0.3 mA.


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 7.10.2025 4.35