SLC 220-E/R0475-30-69-RFB
SLC 220-E/R0475-30-69-RFB
Downloads
- Suojausluokka IP 69K
- IEC 61496-1 mukaiset turvatyypit 2
- Erottelukyky 30 ja 80 mm
- Turva-alueen korkeus alkaen 175 mm … 1675 mm
Tilaustiedot
| Note (Delivery capacity) |
Ei saatavana! |
| Tuotekuvaus |
SLC 220-E/R0475-30-69-RFB |
| Tuotenumero (tilausnumero) |
101206488 |
| EAN (European Article Number) |
4030661471105 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-04 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-04 |
| eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-27-04 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Yleiset ominaisuudet
| Standardit |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
| Kotelon materiaali |
Alumiini |
| Reaktioaika, maksimi |
16 ms |
| Bruttopaino |
2.650 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
| Uudelleenkäynnistyksen esto |
Kyllä |
| Loppuhäivitystoiminto |
Kyllä |
| Integroitu näyttö, tila |
Kyllä |
| Integroitu näyttö, diagnoosi |
Kyllä |
| Digitaaliturvalähtöjen lukumäärä |
2 |
| Valosäteiden lukumäärä |
18 |
Turvaluokitus
| Standardit, määräykset |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
| Performance Level, up to |
d |
| Luokka EN ISO 13849 mukaan |
2 |
| PFH arvo |
3,59 x 10⁻⁷ /h |
| Safety Integrity Level (SIL) |
2 |
| Mission time |
20 Vuosi |
| IEC 61496-1 mukaiset turvatyypit |
2 |
Mekaaniset tiedot
| Testikohteiden tunnistuskyky nopeudella v = 1,6 m/s |
30 mm |
| Suojausalueen korkeus |
475 mm |
| Toimintasäde, suojausalue, minimi |
0,3 m |
| Toimintasäde, suojausalue, maksimi |
6 m |
| Wave length of the laserdiode |
880 nm |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
| Kaapelin pituus |
5 m |
| Pistokeliitin |
Pistokeliitin |
| Pistokeliitin, vastaanotin |
Liitinkaapeli M12, 8-napainen |
| Pistokeliitin, lähetin |
Liitinkaapeli M12, 8-napainen |
| Liitettävissä olevan kaapelin pituus, maksimi |
100 m |
Mekaaniset tiedot - Mitat
| Anturin halkaisija |
60 mm |
| Korkeus |
529 mm |
Ympäristöolosuhteet
| Suojausluokka |
IP69K |
| Ambient temperature |
-10 ... +50 °C |
| Storage and transport temperature |
-20 ... +70 °C |
| Protection class |
III |
Sähköiset tiedot
| OSSD:n kytkentäjännite, HIGH-signaali |
24 V |
| Vastaanottimen sähköinen virrankulutus |
8 W |
| Lähettimen sähköinen virrankulutus |
4 W |
Sähköiset tiedot - Digitaaliturvalähdöt
| Lähtövirta (turvalähtö), maksimi |
0,2 A |
| Turvalähtö |
p-type |
Toimitus sisältää
| Toimitus sisältää |
Lähetin + vastaanotin, Kiinnityskulma |
Lisätarvikkeet
| Recommended safety switchgear |
SCR 211 |
Huomautus
| Note (General) |
Im In case of failure (interruption of the 0 V supply) the maximum leakage current is 1 mA. |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
Esite
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
ID: kslc2f02
| 549,9 kB | .jpg | 315.736 x 750.0060000000001 mm - 895 x 2126 px - 72 dpi
| 43,1 kB | .png | 74.083 x 175.68300000000002 mm - 210 x 498 px - 72 dpi
| 20,7 kB | .jpg | 51.858000000000004 x 123.47200000000001 mm - 147 x 350 px - 72 dpi
| 14,9 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 4,7 MB | .png | 169.333 x 402.16700000000003 mm - 2000 x 4750 px - 300 dpi
Perustuotteen mitat
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 13.3.2026 11.48