schmersal_s_icon.png

SLC 220-E/R1375-30-69-RFB

Tuotenumero: 101206494

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
  • Suojausluokka IP 69K
  • IEC 61496-1 mukaiset turvatyypit 2
  • Erottelukyky 30 ja 80 mm
  • Turva-alueen korkeus alkaen 175 mm … 1675 mm

Tilaustiedot

Note (Delivery capacity)

Ei saatavana!

Tuotekuvaus

SLC 220-E/R1375-30-69-RFB

Tuotenumero (tilausnumero)

101206494

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-04

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-04

eCl@ss number, version 9.0

27-27-27-04

ETIM number, version 7.0

EC002549

ETIM number, version 6.0

EC002549

Yleiset ominaisuudet

Standardit

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Kotelon materiaali

Alumiini

Reaktioaika, maksimi

37 ms

Bruttopaino

6.380 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Uudelleenkäynnistyksen esto

Kyllä

Loppuhäivitystoiminto

Kyllä

Integroitu näyttö, tila

Kyllä

Integroitu näyttö, diagnoosi

Kyllä

Digitaaliturvalähtöjen lukumäärä

2

Valosäteiden lukumäärä

54

Turvaluokitus

Standardit, määräykset

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Performance Level, up to

d

Luokka EN ISO 13849 mukaan

2

PFH arvo

3,59 x 10⁻⁷ /h

Safety Integrity Level (SIL)

2

Mission time

20 Vuosi

IEC 61496-1 mukaiset turvatyypit

2

Mekaaniset tiedot

Testikohteiden tunnistuskyky nopeudella v = 1,6 m/s

30 mm

Suojausalueen korkeus

1.375 mm

Toimintasäde, suojausalue, minimi

0,3 m

Toimintasäde, suojausalue, maksimi

6 m

Wave length of the laserdiode

880 nm

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Kaapelin pituus

5 m

Pistokeliitin

Pistokeliitin

Pistokeliitin, vastaanotin

Liitinkaapeli M12, 8-napainen

Pistokeliitin, lähetin

Liitinkaapeli M12, 8-napainen

Liitettävissä olevan kaapelin pituus, maksimi

100 m

Mekaaniset tiedot - Mitat

Anturin halkaisija

60 mm

Korkeus

1.429 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP69K

Ambient temperature

-10 ... +50 °C

Storage and transport temperature

-20 ... +70 °C

Protection class

III

Sähköiset tiedot

OSSD:n kytkentäjännite, HIGH-signaali

24 V

Vastaanottimen sähköinen virrankulutus

8 W

Lähettimen sähköinen virrankulutus

4 W

Sähköiset tiedot - Digitaaliturvalähdöt

Lähtövirta (turvalähtö), maksimi

0,2 A

Turvalähtö

p-type

Toimitus sisältää

Toimitus sisältää

Lähetin + vastaanotin, Kiinnityskulma

Lisätarvikkeet

Recommended safety switchgear

SCR 211

Huomautus

Note (General)

Im In case of failure (interruption of the 0 V supply) the maximum leakage current is 1 mA.

Kielisuodatin

Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 30.8.2025 1.57