SLC 220-E/R1675-30-RFBM
SLC 220-E/R1675-30-RFBM
- Suojausluokka IP65
- IEC 61496-1 mukaiset turvatyypit 2
- Erottelukyky 30 ja 80 mm
- Turva-alueen korkeus alkaen 175 mm … 1675 mm
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity) |
Ei saatavana! |
Tuotekuvaus |
SLC 220-E/R1675-30-RFBM |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101206274 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-27-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Hyväksynnät - Standardit
|
cULus |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Isäntä- tai orjatoiminto |
master |
Kotelon materiaali |
Alumiini |
Reaktioaika, maksimi |
45 ms |
Bruttopaino |
4.210 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Sarjaan kytkettävä |
Kyllä |
Uudelleenkäynnistyksen esto |
Kyllä |
Loppuhäivitystoiminto |
Kyllä |
Integroitu näyttö, tila |
Kyllä |
Integroitu näyttö, diagnoosi |
Kyllä |
Digitaaliturvalähtöjen lukumäärä |
2 |
Valosäteiden lukumäärä |
66 |
Turvaluokitus
Standardit, määräykset |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Performance Level, up to |
d |
Luokka EN ISO 13849 mukaan |
2 |
PFH arvo |
3,59 x 10⁻⁷ /h |
Safety Integrity Level (SIL) |
2 |
Mission time |
20 Vuosi |
IEC 61496-1 mukaiset turvatyypit |
2 |
Mekaaniset tiedot
Testikohteiden tunnistuskyky nopeudella v = 1,6 m/s |
30 mm |
Suojausalueen korkeus |
1.675 mm |
Toimintasäde, suojausalue, minimi |
0,3 m |
Toimintasäde, suojausalue, maksimi |
6 m |
Wave length of the laserdiode |
880 nm |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Pistokeliitin |
Pistokeliitin |
Pistokeliitin, vastaanotin |
Kytkentärasia, M12 , 6-napainen Kytkentärasia, M12, 8-napainen |
Pistokeliitin, lähetin |
Kytkentärasia, M12 , 6-napainen Kytkentärasia, M12, 8-napainen |
Liitettävissä olevan kaapelin pituus, maksimi |
100 m |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Anturin halkaisija |
40 mm |
Korkeus |
1.704 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP65 |
Ambient temperature |
-10 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-20 ... +70 °C |
Protection class |
III |
Sähköiset tiedot
OSSD:n kytkentäjännite, HIGH-signaali |
24 V |
Vastaanottimen sähköinen virrankulutus |
8 W |
Lähettimen sähköinen virrankulutus |
4 W |
Kaapelipituus (master/slave), maksimi |
3 m |
Sähköiset tiedot - Digitaaliturvalähdöt
Lähtövirta (turvalähtö), maksimi |
0,2 A |
Turvalähtö |
p-type |
Toimitus sisältää
Toimitus sisältää |
Lähetin + vastaanotin, Kiinnityskulma |
Lisätarvikkeet
Recommended safety switchgear |
SCR 211 |
Huomautus
Note (General) |
Im In case of failure (interruption of the 0 V supply) the maximum leakage current is 1 mA. |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
Esite
SISTEMA-VDMA. Kirjasto
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 9.9.2025 15.02