SLC 410-E/R0610-50-RFM
Tuotenumero:
101185952
SLC 410-E/R0610-50-RFM
Tuotenumero:
101185952
Downloads
TraceParts
CAD tiedosto
ePlan
Tiedot
CADENAS
CAD tiedosto
SISTEMA
Tiedot
- Huomio: Ei saatavana! (Korvaava: SLC 420)
- Luokka (ISO 13849-1) 4
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity) |
Ei saatavana! |
Tuotekuvaus |
SLC 410-E/R0610-50-RFM |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101185952 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-27-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Hyväksynnät - Standardit
|
TÜV |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
EN IEC 61496-2 EN IEC 61496-1 |
Isäntä- tai orjatoiminto |
master |
Kotelon materiaali |
Alumiini |
Reaktioaika, maksimi |
7,5 ms |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Sarjaan kytkettävä |
Kyllä |
Uudelleenkäynnistyksen esto |
Kyllä |
Valosäteiden koodaus |
Kyllä |
Integroitu näyttö, tila |
Kyllä |
Integroitu näyttö, diagnoosi |
Kyllä |
Digitaaliturvalähtöjen lukumäärä |
2 |
Valosäteiden lukumäärä |
16 |
Turvaluokitus
IEC 61496-1 mukaiset turvatyypit |
4 |
Mekaaniset tiedot
Testikohteiden tunnistuskyky nopeudella v = 1,6 m/s |
50 mm |
Suojausalueen korkeus |
610 mm |
Toimintasäde, suojausalue, minimi |
0 m |
Toimintasäde, suojausalue, maksimi |
5 m |
Wave length of the laserdiode |
950 nm |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Pistokeliitin |
Pistokeliitin |
Pistokeliitin, vastaanotin |
Kytkentärasia, M12, 8-napainen |
Pistokeliitin, lähetin |
Kytkentärasia, M12 , 5-napainen |
Liitettävissä olevan kaapelin pituus, maksimi |
100 m |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus |
35 mm |
Leveys |
45 mm |
Korkeus |
711 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP65 |
Ambient temperature |
+0 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-20 ... +70 °C |
Protection class |
III |
Sähköiset tiedot
OSSD:n kytkentäjännite, HIGH-signaali |
24 V |
Vastaanottimen sähköinen virrankulutus |
3 W |
Lähettimen sähköinen virrankulutus |
2 W |
Kaapelipituus (master/slave), maksimi |
50 m |
Sähköiset tiedot - Digitaaliturvalähdöt
Lähtövirta (turvalähtö), maksimi |
0,5 A |
Turvalähtö |
p-type |
Toimitus sisältää
Toimitus sisältää |
Lähetin + vastaanotin, kiinnityskulma, T-hahlo kiinnike |
Lisätarvikkeet
Recommended safety switchgear |
SCR 402R-301 |
Huomautus
Note (General) |
Vain yhdessä orjan (slave) kanssa |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Asennus- ja kytkentäohjeet
EU-vaatimuksenmukaisuusvakuutus
TÜV-serfifiointi
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 13.9.2025 13.44