schmersal_s_icon.png

SLC 430-E/R1356-30-RF-SYS

Tuotenumero: 101207679

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
Tuotekuvaus:

SLC 430-E/R(1)-30-RF-SYS


(1)
0236Turva-alueen korkeus 236 mm
0460Turva-alueen korkeus 460 mm
0684Turva-alueen korkeus 684 mm
0908Turva-alueen korkeus 908 mm
1132Turva-alueen korkeus 1132 mm
1356Turva-alueen korkeus 1356 mm
1580Turva-alueen korkeus 1580 mm
1804Turva-alueen korkeus 1804 mm
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
  • Huomio: Ei saatavana!
  • lyhyt runko
  • IEC 61496-1 mukaiset turvatyypit 4
  • Erottelukyky 30 mm
  • Turva-alueen korkeus alkaen 236 mm … 1804 mm

Tilaustiedot

Note (Delivery capacity)

Ei saatavana!

Tuotekuvaus

SLC 430-E/R1356-30-RF-SYS

Tuotenumero (tilausnumero)

101207679

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-04

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-04

eCl@ss number, version 9.0

27-27-27-04

ETIM number, version 7.0

EC002549

ETIM number, version 6.0

EC002549

Yleiset ominaisuudet

Standardit

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Kotelon materiaali

Alumiini

Reaktioaika, maksimi

50 ms

Bruttopaino

1 900 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Uudelleenkäynnistyksen esto

Kyllä

Valosäteiden koodaus

Kyllä

Integroitu näyttö, tila

Kyllä

Integroitu näyttö, diagnoosi

Kyllä

Turvakoskettimien lukumäärä

2

Valosäteiden lukumäärä

48

Turvaluokitus

Standardit, määräykset

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Performance Level, up to

e

Luokka EN ISO 13849 mukaan

4

PFH arvo

1,26 x 10⁻⁸ /h

Safety Integrity Level (SIL)

3

Mission time

20 Vuosi

Mekaaniset tiedot

Testikohteiden tunnistuskyky nopeudella v = 1,6 m/s

30 mm

Suojausalueen korkeus

1 356 mm

Toimintasäde, suojausalue, minimi

0,2 m

Toimintasäde, suojausalue, maksimi

3,5 m

Wave length of the laserdiode

880 nm

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Kaapelin pituus

5 m

Pistokeliitin

Pistokeliitin

Pistokeliitin, vastaanotin

Liitinkaapeli M8, 4-napainen

Pistokeliitin, lähetin

Liitinkaapeli M8, 4-napainen

Liitettävissä olevan kaapelin pituus, maksimi

100 m

Mekaaniset tiedot - Mitat

Pituus

20 mm

Leveys

12 mm

Korkeus

1 588 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP65

Ambient temperature

+0 ... +50 °C

Storage and transport temperature

-10 ... +70 °C

Protection class

III

Sähköiset tiedot

OSSD:n kytkentäjännite, HIGH-signaali

24 V

Vastaanottimen sähköinen virrankulutus

4 W

Lähettimen sähköinen virrankulutus

4 W

Sähköiset tiedot - Digitaaliturvalähdöt

Lähtövirta (turvalähtö), maksimi

4 A

Turvalähtö

p-type

Toimitus sisältää

Toimitus sisältää

Lähetin + vastaanotin, Kiinnityskulma

Lisätarvikkeet

Recommended safety switchgear

NSR-0605

Huomautus

Note (General)

Im In case of failure (interruption of the 0 V supply) the maximum leakage current is 1 mA.


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 30.5.2025 7.37