schmersal_s_icon.png

SLG 210-E/R0500-02- 12

Tuotenumero: 101161107

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
  • Luokka (ISO 13849-1) 2
  • Huomio: Ei saatavana! (Korvaava: SLG 220)

Tilaustiedot

Note (Delivery capacity)

Ei saatavana!

Tuotekuvaus

SLG 210-E/R0500-02- 12

Tuotenumero (tilausnumero)

101161107

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-03

eCl@ss number, version 9.0

27-27-27-03

ETIM number, version 7.0

EC001832

ETIM number, version 6.0

EC001832

Yleiset ominaisuudet

Standardit

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Design of multi-ray photoelectric barrier

Lähetin ja vastaanotin erillään

Kotelon materiaali

Alumiini

Valosäteiden etäisyys

500 mm

Reaktioaika, maksimi

6 ms

Bruttopaino

3.950 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Valosäteiden koodaus

Kyllä

Integroitu näyttö, tila

Kyllä

Integroitu näyttö, diagnoosi

Kyllä

Digitaaliturvalähtöjen lukumäärä

2

Valosäteiden lukumäärä

2

Turvaluokitus

IEC 61496-1 mukaiset turvatyypit

2

Mekaaniset tiedot

Suojausalueen korkeus

510 mm

Toimintasäde, suojausalue, minimi

0 m

Toimintasäde, suojausalue, maksimi

6 m

Wave length of the laserdiode

950 nm

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Pistokeliitin

Pistokeliitin

Pistokeliitin, vastaanotin

Kytkentärasia, M12 , 5-napainen

Pistokeliitin, lähetin

Kytkentärasia, M12 , 5-napainen

Mekaaniset tiedot - Mitat

Pituus

35 mm

Leveys

45 mm

Korkeus

711 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP65

Ambient temperature

+0 ... +55 °C

Storage and transport temperature

-20 ... +70 °C

Protection class

III

Sähköiset tiedot

OSSD:n kytkentäjännite, HIGH-signaali

24 V

Vastaanottimen sähköinen virrankulutus

3 W

Lähettimen sähköinen virrankulutus

2 W

Kaapelin pituus, maksimi

100 m

Sähköiset tiedot - Digitaaliturvalähdöt

Lähtövirta (turvalähtö), maksimi

0,5 A

Turvalähtö

p-type

Toimitus sisältää

Toimitus sisältää

Lähetin + vastaanotin, kiinnityskulma, T-hahlo kiinnike

Lisätarvikkeet

Recommended safety switchgear

SCR 402R-301

Huomautus

Note (General)

Im In case of failure (interruption of the 0 V supply) the maximum leakage current is 0.3 mA.


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 3.10.2025 12.53