SMS 3 100-150
Tuotenumero:
101138351
SMS 3 100-150
Tuotenumero:
101138351
Downloads
TraceParts
CAD tiedosto
ePlan
Tiedot
CADENAS
CAD tiedosto
SISTEMA
Tiedot
- Huomio: Ei saatavana! (Korvaava: SMS 4 / SMS 5)
- Erittäin vankka malli
- Modulaarinen turvamattojärjestelmä
- Erikoiskokoja tilauksesta
- Huoltovapaa
- 100% toimintapintaa
- Helppo asennus
- Liukumaton pinta
- Erinomainen kemikaalien kestävyys
- päätevastusta ei tarvita
- Ei muita pohjalevyjä
- 4-johtiminen yhdyskaapeli
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity) |
Ei saatavana! |
Tuotekuvaus |
SMS 3 100-150 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101138351 |
EAN (European Article Number) |
4030661281186 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-34-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-34-02 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-34-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002887 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002887 |
Hyväksynnät - Standardit
|
TÜV |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
EN ISO 13850 |
Materiaalikestävyys (happo) |
hyvä - erinomainen |
Pinnan materiaali / pintamateriaali |
plastisol |
Reaktioaika, maksimi |
50 ms |
Bruttopaino |
37 000 g |
Mekaaniset tiedot
Mekaaninen elinikä, minimi |
5 000 000 kytkentäalue |
Note (Mechanical life) |
>> 1 miljoonaa toimintaa EY-prototyyppitestissä |
Toimintavoima, maksimi |
300 N |
Admissable load |
20 N/mm2 |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Kaapelin pituus |
6 m |
Pistokeliitin |
kaapeli |
Kaapelikoko, maksimi |
4 x 0,75 mm² |
johdon poikkipinta-ala |
18 AWG |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus |
1 500 mm |
leveys |
1 000 mm |
Korkeus |
12 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP67 |
Storage and transport temperature |
-20 ... +50 °C |
Lisätarvikkeet
Recommended safety switchgear |
SRB 301HC/R, SRB 301HC/T |
Huomautus - Kemikaalikestävyys
Materiaalikestävyys (vesi) |
Erinomainen |
Materiaalikestävyys (alkoholi) |
Hyvä |
Materiaalikestävyys (aldehydi) |
hyvä - erinomainen |
Materiaalikestävyys (mineraalihappo) |
hyvä - erinomainen |
Materiaalikestävyys (orgaaninen happo) |
hyvä - erinomainen |
Materiaalikestävyys (petrooli) |
keskimääräinen - hyvä |
Materiaalikestävyys (öljy) |
Hyvä |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Asennus- ja kytkentäohjeet
BG-tyyppihyväksyntätodistus
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
Perustuotteen mitat
Toimintaperiaate
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 21.9.2024 20.40