schmersal_s_icon.png

SRB301LCI/7-24VAC/DC

Tuotenumero: 101195127

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
Product type description:
SRB 301LC(1)

(1)
LCScrew terminals 0.25 … 2.5 mm², glass fuse
LCIPlug-in screw terminals 0,25 ... 2,5 mm², electronic fuse
LCI/7Plug-in cage clamps 0.25 … 1.5 mm², electronic fuse
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
  • 3 turvakoskettimet, STOP 0
  • 1 Hälytyslähtö
  • Sopii potentiaalivapaiden koskettimien signaalinkäsittelyyn, esim. hätä-seis painikkeet, turvarajakytkimetja turvasolenoidilukot

Tilaustiedot

Note (Delivery capacity)

Phased-out product

Tuotekuvaus

SRB301LCI/7-24VAC/DC

Tuotenumero (tilausnumero)

101195127

EAN (European Article Number)

4030661545745

eCl@ss number, version 12.0

27-37-18-19

eCl@ss number, version 11.0

27-37-18-19

eCl@ss number, version 9.0

27-37-18-19

ETIM number, version 7.0

EC001449

ETIM number, version 6.0

EC001449

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

cULus

TILVA

Yleiset ominaisuudet

Standardit

EN IEC 62061

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 61508

EN IEC 60204-1

EN IEC 60947-1

Ilmastorasitus

EN 60068-2-78

Kotelon materiaali

Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, tuuletettu

Bruttopaino

230 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Elektroninen sulake

Kyllä

Köysikatkon tunnistus

Kyllä

Oikosulun tunnistus

Kyllä

Irrotettavat liittimet

Kyllä

Käynnistystulo

Kyllä

Takaisinkytkentäpiiri

Kyllä

Automaattinen reset-toiminto

Kyllä

Maasuluntunnistus

Kyllä

Integroitu näyttö, tila

Kyllä

Apukoskettimien lukumäärä

1

Ledien lukumäärä

4

Avautuvien kosk. lukumäärä

2

Turvakoskettimien lukumäärä

3

Turvaluokitus

Standardit, määräykset

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 61508

Stop-Luokka

0

Turvaluokitus - Relelähdöt

Performance Level, stop 0, up to

e

Luokka, Stop 0

4

Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0

≥ 99 %

PFH-arvo, Stop 0

2,00 x 10⁻⁸ /h

Safety Integrity Level (SIL), Stop 0

3

Mission time

20 Vuosi

Common Cause Failure (CCF), minimum

65

Mekaaniset tiedot

Mekaaninen elinikä, minimi

10.000.000 kytkentäalue

Kiinnitys

Pikakiinnitys DIN-kiskoon standardin DIN EN 60715 mukaan

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Liitinmerkinnät

IEC/EN 60947-1

Kaapelikoko, minimi

0,25 mm²

Kaapelikoko, maksimi

2,5 mm²

Liittimien kiristysvääntömomentti

0,6 Nm

Allowed type of cable

solid single-wire

flexible

Liitäntä (mekaaninen)

Removable cage terminals

Mekaaniset tiedot - Mitat

leveys

22,5 mm

Korkeus

100 mm

Syvyys

121 mm

Ympäristöolosuhteet

Kotelon suojausluokka

IP40

Kytkentätilan suojausluokka

IP54

Liittimien ja liitäntöjen suojausluokka

IP20

Ambient temperature

-25 ... +45 °C

Storage and transport temperature

-40 ... +85 °C

Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan

10...55 Hz, Amplitudi 0,35 mm, ± 15 %

Iskunkestävyys

30 g / 11 ms

Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit

Syöksyjännitekestoisuus

4 kV

Overvoltage category

III

Saastumisaste standardin IEC/EN 60664-1 mukaan

2

Sähköiset tiedot

Taajuusalue

50 Hz

60 Hz

Operating voltage

24 VAC -15 % / +10 %
24 VDC -10 % / +20 %

Ripple voltage

10 %

Rated operating voltage

24 VAC

Rated operating voltage

24 VDC

Syöttöjännite, 50 Hz, minimi

20.4 VAC

Syöttöjännite, 50 Hz, maksimi

26.4 VAC

Syöttöjännite, 60 Hz, minimi

20.4 VAC

Syöttöjännite, 60 Hz, maksimi

26.4 VAC

Nimellisjännite DC, minimi

20,4 VDC

Nimellisjännite DC, maksimi

28,8 VDC

Sähköinen virrankulutus

1,7 W

Sähköinen virrankulutus

1,9 VA

Kosketinvastus, maksimi

0,1 Ω

Ohje (kosketinvastus)

uutena

Päästöviive sähkökatkon aikana, normaalisti

80 ms

Päästöviive hätäpysäytystapauksessa, normaalisti

20 ms

Käynnistysviive automaattisella käynnistyksellä, tyypillinen

100 ms

Käynnistysviive kuittauksella (RESET), tyypillinen

20 ms

Koskettimen materiaali, sähköinen

AgSn0. itsepuhdistuva, pakkotoiminto

Turvaluokitus - Turvallista relelähtöä

Voltage, Utilisation category AC-15

230 VAC

Current, Utilisation category AC-15

6 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

6 A

Switching capacity, minimum

10 VDC

Switching capacity, minimum

10 mA

Switching capacity, maximum

250 VAC

Switching capacity, maximum

8 A

Sähköiset tiedot - Digitaaliturvatulot

Johdinvastus, maksimi

40 Ω

Sähköiset tiedot-Binäärilähtö

Voltage, Utilisation category DC-12

24 VDC

Current, Utilisation category DC-12

0,1 A

Relelähtö (apukosketin)

Switching capacity, maximum

24 VDC

Switching capacity, maximum

2 A

Sähköiset tiedot - Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMV)

EMC rating

EMC-Directive

Tilanäyttö

Indicated operating states

Releiden K2 tila

Releiden K1 tila

Sisäinen käyttöjännite Ui

Tietoja

Huomautus (sovelluskäytöt)

suojus

Hätäpysäytyspainikkeet

Köysihätäpysäyttimet

Huomautus

Note (General)

Inductive loads (e.g. contactors, relays, etc.) are to be suppressed by means of a suitable circuit.

Kytkentäesimerkki

Note (Wiring diagram)

Kytkentäkaavion kytkennät on kuvattu suojukset suljettuna ja jännitteettömässä tilassa.

Relelähdöt: 2-kanavainen ohjaus kontaktorien tai releiden pakkotoimisten koskettimien kautta mahdollistaa koskettimien kapasiteetin tai lukumäärän lisäämiseen .

Automaattinen resetointi: automaattinen resetointi ohjelmoidaan yhdistämällä takaisinkytkentäpiiri päätteisiin X1/X2. Jos takaisinkytkentäpiiriä ei tarvita,liittimet oikosuljetaan keskenään.

Ohjain tunnistaa valvontapiirissä olevan oikosulun, johdinkatkon ja maasulun.

Tulotaso: Esimerkissä näkyy turvaoven kaksikanavainen valvonta, jossa kaksi rajakytkintä, joista toinen pakkoavauksella, ulkoisella kuittauspainikkeella (R); ristiinjohdotuksen valvonta ja takaisinkytkentäpiiri (H2).

Käytettäessä 1-kanavaista valvontaa kytke NC-kosketin käyttöjännitteeseen ja siltaa S11/S12 ja S21/S22.

103014374 SRB-E-301MC
  • Koskee sovelluksia luokkaan 4 / PL e ja SIL 3 saakka
  • 1- tai 2-kanavainen signaalinkäsittely
  • Käynnistys-/takaisinkytkentäpiirin valvonta
  • Vaihtoehtoisesti oikosulun tunnistus
  • 3 Turvakoskettimet Stop-luokka 0

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:SRB301LC
SRB301LCI
SRB301LCI/7
Description of the component:Safety-monitoring module for emergency stop circuits and guard door monitoring
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2004 + AC:2005 + A1:2009
EN 60947-5-1:2017
EN ISO 13850:2015
EN ISO 13849-1:2015
EN ISO 13849-2:2012
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to in Appendix X, 2006/42/EC:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, March 1, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:SRB301LC
Type:See ordering code
Description of the component:Safety-monitoring module for emergency stop circuits and guard door monitoring
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2004 + AC:2005 + A1:2009
EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN ISO 13850:2015
EN ISO 13849-1:2015
EN ISO 13849-2:2012
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to in Appendix X, 2006/42/EC:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein
51105 Köln
ID n°: 0035
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, October 13, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 16.9.2025 18.28