schmersal_s_icon.png

SSP-AZ 335/355

Tuotenumero: 101105038

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
  • Käyttämättömien avainaukkojen peite
  • Lian sisäänpääsyn estämiseen
  • yksinkertainen pikakiinnitys

Tilaustiedot

Note (Delivery capacity)

Ei saatavana!

Tuotekuvaus

SSP-AZ 335/355

Tuotenumero (tilausnumero)

101105038

EAN (European Article Number)

4030661111032

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Yleiset ominaisuudet

Bruttopaino

1 g

Huomautus

Note (General)

Tarvittava lukumäärä: 2 kpl


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 8.10.2025 12.06