SVE3/111/111/111-24VDC
SVE3/111/111/111-24VDC
Downloads
Tuotekuvaus: SVE(1)(2)(3)/(4)(5)(6)-(7) |
(1) | |
1 | 1 avainvalintakytkin |
2 | 2 avainvalintakytkintä |
3 | 3 avainvalintakytkintä |
(2) | |
ilman | Vakiolukitusjärjestelmä |
Z | Keskuslukitusjärjestelmä-Lukitusjärjestelmä |
(3) | |
ilman | Standardi hopea |
SR/ | Avaimenperä värillinen |
(4) | |
xxx | Avaimen numero (n) 100 … 999 |
(5) | |
oo/oo | Avaimenperän väri>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>Alle Farbkombinationen sind daraus möglich. |
(6) | |
ilman | Magneetti: 1 avautuva kosketin (NC) / 1 sulkeutuva kosketin (NO) > Avainvalintakytkin: 1 avautuva kosketin (NC) / 1 sulkeutuva kosketin (NO) > Avautuvat koskettimet sarjassa |
-3OE | Magneetti: 1 avautuva kosketin (NC) / 1 sulkeutuva kosketin (NO) > Avainvalintakytkin: 2 avautuvaa kosketinta (NC) / 1 sulkeutuva kosketin (NO) > Avautuvat koskettimet sarjassa |
-W | Magneetti: 1 avautuva kosketin (NC) / 1 sulkeutuva kosketin (NO) > Avainvalintakytkin: 2 avautuvaa kosketinta (NC) / 1 sulkeutuva kosketin (NO) > Avautuvat koskettimet erikseen |
(7) | |
24 VDC | Us 24 VDC |
24 VAC | Us 24 VAC |
115VAC | Us 115 VAC |
230 VAC | Us 230 VAC |
Huomautus | Kaikkia malleja ei voida toimittaa.>Tilauskoodin avulla muodostetaan tuotenimi. |
- Muovikotelo
- Suojausluokka IP65
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
SVE3/111/111/111-24VDC |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101197492 |
EAN (European Article Number) |
4030661599106 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-43 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-43 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-43 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001029 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001029 |
Hyväksynnät - Standardit
|
cULus CCC |
Yleiset ominaisuudet
Standardit |
EN IEC 62061 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Toimintaperiaate |
sähkömekaaninen |
Kotelon materiaali |
Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva |
Kotelon väri |
musta Hopea |
Avaimen väri |
Hopea |
Avaimenperän (avaimen pään) väri |
Hopea |
Bruttopaino |
1.020 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
potentiaalivapaat koskettimet |
Kyllä |
Käsinvapautus |
Kyllä |
Apukoskettimien lukumäärä |
4 |
Avainvalintakytkimen numero |
3 |
Turvakoskettimien lukumäärä |
2 |
Turvaluokitus
Standardit, määräykset |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Vuosi |
Turvalähdöt - Turvaluokitus
B10D Avautuva kosketin (NC) |
100.000 kytkentäalue |
Mekaaniset tiedot
Avainvalintakytkimen asento |
keskitetty vasen oikea |
Mekaaninen elinikä, minimi |
100.000 kytkentäalue |
Key number of primary key |
111 |
Key number of secondary key |
111 |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Pistokeliitin |
Ruuviliitäntä M20 x 1.5 |
Kaapelikoko, minimi |
0,25 mm² |
Kaapelikoko, maksimi |
2,5 mm² |
Note |
Kaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja. |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus |
144 mm |
Leveys |
96 mm |
Korkeus |
169 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP20 IP65 |
Ambient temperature |
+0 ... +50 °C |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite |
250 VAC |
Syöksyjännitekestoisuus |
2,5 kV |
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta |
4 A |
Nimellisjännite |
24 VDC |
Käyttöluokka AC-15 |
230 VAC |
Käyttöluokka AC-15 |
4 A |
Käyttöluokka DC-13 |
24 VDC |
Käyttöluokka DC-13 |
4 A |
Sähköinen virrankulutus, maksimi |
8,5 W |
Kytkinosa |
Sulkeutuva kosketin (NO), avautuva kosketin (NC) |
Kytkentäperiaate |
Suoratoiminen |
Koskettimen materiaali, sähköinen |
Hopea |
Switching element |
Magnet: 1 NO/1 NC contact, Key-operated selector switch: 1 NO/1 NC, NC contacts in series |
Toimitus sisältää
Toimitus sisältää |
Key and triangular tool included in delivery (incl. 1 key for emergencies): Key and triangular tool included in delivery (incl. 1 key for emergencies) |
Huomautus
Note (General) |
See figure: Operating principle: key 1-3 in pos. 1. Magnet de-energised: key switch locked, NC closed, key not withdrawable |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
UL-todistus
CCC-sertifiointi
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
Perustuotteen mitat
Kytkentäesimerkki
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 17.9.2025 16.03