T. 441-11Y-M20-243
T. 441-11Y-M20-243
Downloads
- 2 Kaapeliläpivientejä M20
- Metallikotelo
- 2 Koskettimet
- 106 mm x 99 mm x 63 mm ( peruskomponentti)
- Soveltuu raskaaseen käyttöön
Tilaustiedot
| Tuotekuvaus |
T. 441-11Y-M20-243 |
| Tuotenumero (tilausnumero) |
101170427 |
| EAN (European Article Number) |
4030661297651 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
| eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-01 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Hyväksynnät - Standardit
| Sertifikaatit |
CCC |
Yleiset ominaisuudet
| Standardit |
EN IEC 60947-5-1 |
| Toimintaperiaate |
mekaaninen |
| Kotelon materiaali |
Valurauta, sinkitty |
| Kotelon pinnoitteen materiaali |
polttomaalattu |
| Bruttopaino |
1.821 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
| Avautuvien kosk. lukumäärä |
1 |
| Sulkeutuvien kosk. lukumäärä |
1 |
Turvaluokitus
| B10D Normally-closed contact (NC) |
2.000.000 kytkentäalue |
Mekaaniset tiedot
| Mekaaninen elinikä, minimi |
10.000.000 kytkentäalue |
| Contact opening |
2 x 6 mm |
| Actuation direction |
each time 60° right-hand side and left-hand side rotation |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
| Pistokeliitin |
Ruuviliitäntä M20 x 1.5 |
| Kaapelikoko, minimi |
1,5 mm² |
| Kaapelikoko, maksimi |
2,5 mm² |
Mekaaniset tiedot - Mitat
| Pituus |
63 mm |
| Leveys |
106 mm |
| Korkeus |
99 mm |
| Rullan halkaisija |
25 mm |
| Varren pituus |
25 mm |
| Varren leveys |
25 mm |
| Vivun korkeus |
141 mm |
Ympäristöolosuhteet
| Suojausluokka |
IP65 |
| Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
| Eristysjännite |
400 V |
| Syöksyjännitekestoisuus |
6 kV |
Sähköiset tiedot
| Terminen nimellisvirta |
16 A |
| Käyttöluokka AC-15 |
400 VAC |
| Käyttöluokka AC-15 |
4 A |
| Kytkinosa |
Sulkeutuva kosketin (NO), avautuva kosketin (NC) |
| Kytkentäperiaate |
Suoratoiminen |
| kytkentätaajuus |
3.000 /h |
| Koskettimen materiaali, sähköinen |
Hopea |
Kielisuodatin
Tuotelehti
CCC-sertifiointi
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
ID: ktm44f04
| 794,2 kB | .jpg | 352.778 x 831.85 mm - 1000 x 2358 px - 72 dpi
| 124,5 kB | .png | 74.083 x 174.625 mm - 210 x 495 px - 72 dpi
| 24,9 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 8,8 MB | .png | 200 x 471.6 mm - 2000 x 4716 px - 254 dpi
| 28,9 kB | .jpg | 52.211000000000006 x 123.47200000000001 mm - 148 x 350 px - 72 dpi
Tuotekuva( luettelokuva)
ID: kbandf04
| 439,0 kB | .jpg | 149.931 x 529.167 mm - 425 x 1500 px - 72 dpi
| 195,8 kB | .png | 74.083 x 261.408 mm - 210 x 741 px - 72 dpi
| 27,1 kB | .jpg | 34.925000000000004 x 123.47200000000001 mm - 99 x 350 px - 72 dpi
| 23,2 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
| 17,6 MB | .png | 200 x 705.8000000000001 mm - 2000 x 7058 px - 254 dpi
Perustuotteen mitat
Mittapiirros-yleiset
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 12.3.2026 1.39