schmersal_s_icon.png

T3K 015-02Y

Tuotenumero: 101054724

Downloads

ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
SISTEMA Tiedot
  • 3 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
  • Metallikotelo
  • 2 Koskettimet
  • 67 mm x 75 mm x 43 mm ( peruskomponentti)
  • Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°

Tilaustiedot

Note (Delivery capacity)

Ei saatavana!

Tuotekuvaus

T3K 015-02Y

Tuotenumero (tilausnumero)

101054724

EAN (European Article Number)

4030661001371

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

CCC

Yleiset ominaisuudet

Standardit

EN IEC 60947-5-1

Toimintaperiaate

mekaaninen

Slide form

Rulla

Kotelon materiaali

kevytmetalliseosvalu, polttomaalattu

Kotelon pinnoitteen materiaali

polttomaalattu

Bruttopaino

300 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Avautuvien kosk. lukumäärä

2

Mekaaniset tiedot

Tunnistuselementti

Nivelrullavipu ulospäin

Rullan materiaali

Muovi

Mekaaninen elinikä, minimi

5.000.000 kytkentäalue

Aktivointikulma, alhaalta

45 °

Toimintavoima

5,5 N

Contact opening

2 x 2,5 mm

Tunnistusnopeus, minimi

1 mm/min

Tunnistusnopeus, maksimi

0,5 m/s

Note (Actuating speed)

Tunnistusnopeus pystysuunnassa

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Pistokeliitin

Ruuviliitäntä M20 x 1.5

Kaapelikoko, maksimi

2,5 mm²

Note

Kaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja.

johdon poikkipinta-ala

13 AWG

Mekaaniset tiedot - Mitat

Pituus

43 mm

Leveys

67 mm

Korkeus

116 mm

Rullan leveys

8,5 mm

Rullan halkaisija

20 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP65

Ambient temperature

-30 ... +90 °C

Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit

Eristysjännite

400 V

Sähköiset tiedot

Terminen nimellisvirta

10 A

Käyttöluokka AC-15

400 VAC

Käyttöluokka AC-15

4 A

Kytkinosa

Avautuva (NC)

Note (Switching element)

kaksoiskatkaisulla

Kytkentäperiaate

Suoratoiminen

Koskettimen materiaali, sähköinen

Hopea

Huomautus

Note (General)

Ylhäältä tapahtuvaa aktivointia tulisi välttää, sillä se lyhentää rajakytkimen mekaanista elinikää.

Kosketinkaavio

Kytkentäkaavio

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:M/T 015
M/T 016
M/T 017
Type:See ordering code
Description of the component:Limit switches
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:DIN EN 60947-5-1:2010
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, March 22, 2017
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 1.10.2025 15.44